接続の小型化

TE の小型 Micro-MaTch コネクタ製品群は、実績のある信頼性の高い接続を実現します。この製品群には、インダストリアル (赤色) と バリューライン (黒色) の 2 つのバージョンが用意されており、ハイエンド用途や要件が比較的穏やかな用途に最適なソリューションを提供します

画期的なコンセプトの端子が誕生しました。 インダストリアル Micro-MaTch 端子のコンセプトは、市場に流通している他のシステムとは本質的に異なります。その設計により、スズめっき接続部の故障モードであるフレッティング腐食を防止します。端子システムの 2 つの基本的な機能 (接触力生成とワイヤ結線) を分離することで、両方の機能を最適化し、接点形状を比較的シンプルなものにすることができました。高い信頼性を実現するには、その設計だけでなく、スプリング コンタクトの動作を確保する最適な特性を備えた銅の選択も重要です。これとは対照的に、バリューラインはより費用対効果の高い材料で作られており、同じ性能を保証するわけではありませんが、要件の穏やかな環境でうまく機能します。主な利点は価格です。

  1. Micro-MaTch 接点システム (英語)

Micro-MaTch 接点は、スズめっき接続に従来から見られる故障モードであるフレッティングコロージョンを防止します。気密接続によって、振動や熱膨張に起因する相対的な移動を防止できMicro-MaTch 接点でのフレッティングコロージョンを防ぎます。独自の接点システムの機能をご覧ください。

Micro-MaTch インダストリアルと Micro-MaTch バリューラインの主な違い

 

産業用

バリューライン

振動

10 ~ 55 Hz、10 サイクル、1oct/min/0.75 mm

10 ~ 55 Hz、10 サイクル、1oct/min/0.35 mm

端子の材料

りん青銅

銅合金

耐久性 [サイクル]

20

8

温度領域 [C]

-40 ~ +105

-30 ~ +85