ボタンを押すことで電流が変化する押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチとは、ボタンを物理的に押している間だけ、電気回路内の電流を一時的に変化させることができるスイッチです。その後、ボタンはスプリングによってすぐに元の位置に戻ります。このボタンは通常、プラスチック製または金属製で、表面は平らであるか、指や手の輪郭に沿った形になっています。これらはモメンタリ スイッチとも呼ばれており、最高品質基準に合わせて設計・製造されています。TEでは、照光式押しボタンスイッチを含む、標準的な押しボタンスイッチから IP 定格の押しボタンスイッチまで、さまざまな種類の押しボタンスイッチ製品を提供しています。当社の製品群には、Alcoswitch や KISSLING のスイッチが含まれており、緊急停止 (e-stop) スイッチやアラーム スイッチ、計算機のボタン、玄関チャイム、冷蔵庫の照明スイッチなどの一般的な用途に使用できます。
押しボタンスイッチの種類
TE の幅広い押しボタンスイッチの製品群には、各種 LED スタイルを備えた複数の取り付け方式のスイッチが含まれています。また、さまざまな色が用意されており、アクチュエータ上にバッテリーやスタート/ストップなどのマークが付いています。 押しボタンスイッチは、AV 機器、電子機器、工業生産、フィットネス機器、検査・計測機器などで広く使用されています。このような従来の用途に加えて、TEでは信頼性の高い緊急停止スイッチも提供しています。このスイッチは、緊急車両、作業トラック、オフロード機器、重機などの危険な環境や、充電ステーションのような E モビリティ市場での使用に適しています。
注目の押しボタンスイッチ
注目製品:KISSLING 押しボタンスイッチ
当社の KISSLING シリーズ TS 押しボタンスイッチは、極端な条件にも対応できるように設計・製造されています。当社の製品群には、スイッチング構成、結線タイプ、スイッチ動作、アクチュエータ設計などのオプションがあります。これらのスイッチはすべて密閉されており、車両や機器設計に容易に組み込めるように各種の取り付けソリューションを利用できます。

利点
KISSLING シリーズ TS 押しボタンスイッチ
- IP67 & IP6K9K に適合するシーリング技術 (蒸気クリーニング)
- 高品質銀端子
- 最大作動力 40 N
- 幅広いスイッチング パターンのある 2 極や 3 極スイッチ アクション
- 個別の要件に対応する幅広いアクチュエータ オプション
- オプションのダイヤフラム スイッチが押しボタンスイッチを代替し、環境保護を強化
技術データ
KISSLING シリーズ TS 押しボタンスイッチ
- 単極と双極スイッチを利用可能
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 32 VDC までの最大負荷は 5 mA (オーム負荷)
- 最小スイッチング電流: 12 VDC で 10 mA
- 最大 -40°C ~ +90°C の環境使用温度を実現する定格