![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/connector-seating-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
最大限の品質、生産量、コスト削減
当社のコネクタ シーティング マシンはコンプライアントピン コネクタを処理し、ドーター カードからミッドプレーン、バックプレーンに至るまで、最も要求の厳しい用途に対応します。当社のコンプライアントピンはんだフリー挿入プレスフィット機により、より高速で信頼性が高く、オペレータの集中的作業を軽減するコネクタ処理が実現します。圧力、距離、速度の完全な制御と監視機能を備えた高速でシンプルな生産は、高品質、生産量の増大、大幅なコスト削減につながります。また、各プレス機は、PC によるプログラムで実行され、製品、工具、プロセスに関する情報はすべて PC のデータベースに保存されます。プレスフィット機の動作中のプレス ストロークに対する必要な調整はすべて、人の操作を必要とせずに自動的に実行されます。この製品によって、オペレータの誤操作によるスクラップや再作業を回避できることは明らかです。
製品の特長
モデル | 挿入力 | 推定速度サイクル | システム タイプ | プログラム可能 |
---|---|---|---|---|
CBP-5T MKII | 5 トン (44 kN) |
3 ~ 5 秒/コネクタ | 半自動挿入、ベンチトップ | 可 |
CMP-5T MKII | 5 トン (44 kN) |
3 ~ 5 秒/コネクタ | 自動挿入、スタンドアロン | 可 |
CMP-10T MKII | 10 トン (88 kN) |
3 ~ 5 秒/コネクタ | 自動挿入、スタンドアロン | 可 |
CSP-5T MKII | 最大 5 トン (44 kN) |
6 ~ 8 秒/ ストローク (製品のシャトルを含む) | 半自動挿入、スタンドアロン、シャトル付き | 可 |
AP-3T | 最大 3 トン (29 kN) | 用途の要件に応じて変化 | 自動挿入、スタンドアロン | 可 |
AP-5T | 最大 5 トン (44 kN) | 用途の要件に応じて変化 |
自動挿入、スタンドアロン | 可 |
用途
プリント基板 (PCB)
- ドーター カード
- ミッドプレーン
- バックプレーン
- 少量から中量の生産量