![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/P360-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
お客様の生産ニーズを満たす柔軟性
当社のピン挿入機は、TE 製品だけでなく他社製品も適用できるように設計されており、お客様の幅広い生産要件に対応します。スタンドアロンから半自動、全自動まで、TE では各種ピン挿入機を取り揃えており、機能を強化する付属品との組み合わせにより現在と未来のお客様の生産ニーズにお応えします。PCB 処理に加えて、当社のピン挿入機はコネクタ スティッチングおよび射出成形装置のハウジング/ダイに対するスティッチングなどの非 PCB の用途に対応します。
製品の特徴
- PCB 処理、およびコネクタ スティッチングおよび射出成形装置のハウジング/ダイに対するスティッチングなどの非 PCB の用途に対応します。
- 各製品は、専用の「クイック チェンジ」ツール パックによって適用されます。これにより、初期コストを最小限に抑え、プラットフォーム機能を最大限に高めることができます。
- 1 台の装置に適用できる製品の数を増やすため、ほとんどの装置は複数の挿入ヘッドを装備した状態で出荷できます。
- 上位機種には挿入力モニタを装備でき、さまざまな自動車用途に求められる高度な品質保証を実現します。
ピン挿入機
TE P シリーズ
-
P550 ピン挿入機
プリント基板の大量処理用として設計された当社の P550 ピン挿入機は、マルチヘッドを備え、30 mm ピッチで 1 秒間に 5 ストローク以上の高速性能を発揮します。
-
P360 ピン挿入機
モジュラ式の高速な P360 ピン挿入機は、大量生産向けに設計されており、幅広いライン構成に最適です。
-
P300 ピン挿入機
P300 自動装置は、リール巻きプレスフィットやスルーホールのコンポーネントを処理します。スタンドアロン ユニットとして、または SMEMA 規格適合の生産ラインにおいて、サイクル時間とスクラップを低減することによりスループットを向上させます。
-
P100 ピン挿入機
半自動の P100 ピン挿入機は、中量生産に重点を置いて設計されています。タッチスクリーンなど豊富な機能が搭載されており、シンプルなプログラミングと自動セットアップを実現しています。
-
P10 シングル ピン挿入ステーション
ごく少量の修理に適しており、利便性と操作のしやすさに重点を置いて設計されています。