熱収縮チューブは、電気絶縁、機械的保護、耐環境シーリング、ストレイン リリーフに役立ちます。 一層構造と二層構造が用意された当社の熱収縮チューブは、バックエンド コネクタのシーリング、分岐、コネクタからケーブルへの移行部などのさまざまな用途で使用できるように設計されています。これは、テーピング、モールド成形、ポッティングに代わる信頼性の高い選択肢です。熱収縮チューブに熱を加えることで下地になっている基材のサイズと形状に合わせて収縮するため、迅速かつ容易に取り付けできます。収縮率が高いため、損傷したケーブル ジャケットの大部分を、コネクタを取り外さずに修理できます。熱収縮チューブはさまざまな材質、色、サイズのものがあり、スプール巻きタイプ、長さ 1.2 m のカットタイプ、さらに短くカットされたタイプなど、使いやすい形で提供されます。透明タイプは、中のコンポーネントの点検ができるほか、光透過性にもきわめて優れています。
製品の特長: Raychem 熱収縮チューブ
- 耐薬品性
- 耐紫外線性
- 防水性
- 難燃性
- 低いコスト
- 作業時間を短縮
- 柔軟性に優れた、コネクタ/スプライス用ストレイン リリーフ
- 摩耗、UV、化学薬品などの過酷な環境からの保護
- 湿気、水、細菌、かび、燃料などを遮断するシーリング
- 保護機能に優れ、熱伝達を最小限に抑える絶縁体が、熱と電気を確実に遮断
- 装飾により、ワイヤが整理され全体の外観も向上
- 色分けによってワイヤを簡単に識別できる
- ガラス、テープ、接着剤から遮断
熱収縮チューブの種類
熱収縮チューブの用途
絶縁、保護、識別
- シールド スプライス保護
- バッテリー端子の識別およびシーリング
- ホースの機械的保護
- ファイン ゲージ ワイヤおよび光ファイバー ケーブルの絶縁およびストレイン リリーフ
- パイプのノイズ低減
- 屋外用途に湿気・かび・風化への耐性を提供
- 基材・パイプ・ホース・ケーブルの断熱
- ワイヤや回路の色分け、コンポーネントや配線の絶縁保護
- 照明器具コンポーネントの機械的保護
- ワイヤ束を保護し、組み立てを容易に
熱収縮チューブ用の適用工具
ヒーター、オーブン、防水試験
当社の熱収縮チューブ装置は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下の流体管理システムに機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。