圧力センサとは、圧力を感知して、かかる圧力の大きさを電気的信号に変換する装置です。 TE Connectivity (TE) では、センシング素子から過酷な環境に対応したシステム専用パッケージに至るまで、幅広い圧力センサを設計・製造しています。当社は、基板レベルの構成部品や全面増幅出力を備えたパッケージ トランスデューサなど、標準とカスタム両方の圧力センサの幅広い品揃えで業界をリードしています。ピエゾ抵抗マイクロ電気機械システム (MEMS) とシリコンひずみゲージ (Microfused、Krystal Bond) 技術に基づいて、当社のセンサは 1 インチ未満の水柱 (<1.25 mbar) から 100 Kpsi (7 Kbar) までのあらゆる圧力を測定できるセンサを提供しています。
圧力センサの用途
高度な設計と先進の製造技術により、医療、HVACR、オフロード、重機、危険地域、一般産業用途に対応する信頼性とコスト効果に優れたソリューションを実現しています。高度計/NAV 用途向けでは、世界でも最低レベルの電力と最小レベルのパッケージの圧力センサを製造しています。当社のセンサは信号制御されており、温度キャリブレーション済みで、デジタル出力とアナログ出力に対応しています。