フレキシブルな高圧着力処理ソリューション
大径ワイヤを加工して高電圧ワイヤ コネクタで結線するには、高度に設計された高性能のソリューションが必要です。TE が提供する高圧着力製品のラインナップは、迅速かつフレキシブルで手頃な価格の形状に、サイズの大きいワイヤ用途の加工に必要なパワーを備えています。TE が提供する HV-CP Version II 装置は、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行できます。HF-20 および HV-20 ベンチトップ プレス マシンなら、最長 120 mm2 (AWG 4/0) までのケーブル終端処理が可能です。さらに、TE が提供するモジュラ方式ダイ プラットフォームにより、独自の多彩なダイ セットをホルダにセットして、プレス機に取り付けることができます。