ケーブル識別用熱収縮印字チューブ
TE のケーブル識別ソリューションは、「目に見える」違いを提供します。印字可能な熱収縮チューブには、さまざまな構成、色、サイズのものがあり、軍用グレード、難燃性、耐溶剤性、高温対応、商用利用などの高性能用途に適しています。
TE のケーブル識別ソリューションは、「目に見える」違いを提供します。 各種構成・色・サイズを取り揃えた、熱収縮ケーブル識別マーカ スリーブです。ミリタリ グレード・難燃性・耐溶剤性・高温対応・商用利用などの高性能用途に適しています。
太い電線束・ケーブル・パイプ・電線管に適した印字 (可能な) ケーブル マーカーは、防衛産業・高温・火災危険性の低い用途向けにさまざまな色とサイズを取り揃えています。マーカーの装着にはケーブル タイを使用します。
熱収縮電線・ケーブル識別用スリーブ
- HX-SCE & HX-CT - 難燃性の熱収縮ワイヤ識別スリーブ。薄肉・ハロゲンフリー・低発煙性・低毒性の、放射線架橋させた UV 安定化ポリオレフィン製熱収縮チューブです。
- D-SCE & D-CT - 耐溶剤性を備えた熱収縮ワイヤ識別スリーブ。有機溶剤、特に油への暴露が必要となる場所での、電線・ケーブルの識別に適しています。
- ZHD-SCE & ZHD-CT - 難燃性、液体耐久性熱収縮ワイヤ識別スリーブ。鉄道産業に対応した、次世代のケーブル識別ソリューションです。
- UV-SCE - UV および気候条件への強い耐性が必要な場所での、電線・ケーブルの識別に適しています。
- TMS-SCE & TMS-CT - ミリタリ グレード熱収縮ワイヤ識別スリーブ。薄肉で難燃性の、放射線架橋により変性させた熱収縮チューブです。
- HT-SCE & HT-CT - 高温用途に対応する、低ガス放出性の熱収縮ワイヤ識別スリーブ。HT ワイヤ マーカーは高温用途、または燃料・潤滑油・洗浄溶剤への強い耐性が必要な場所での使用に適するよう設計されています。
- RPS & RPS-CT - 商用グレードの熱収縮ワイヤ識別スリーブ。
- TMS-SCE-2X - TMS-SCE-2X マーカー スリーブは、高度な性能要件が課されるワイヤ・ケーブル識別ニーズに応えるよう設計されています。2:1 の収縮率によって、扱い易さに優れた厚手の堅牢なスリーブ壁を提供します。