![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/terminal-housings-and-insulation.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
幅広い端子ハウジング ソリューション
FASTON 端子、ポジティブ ロック端子、FASTIN-FASTON 端子など、TE の豊富な端子のラインナップに加えて、これらのクイック コネクト製品シリーズの 1 つまたはそれ以上と互換性のあるさまざまなハウジングを提供しています。ハウジングは、ストレート端子またはライトアングル端子、シングル バージョンまたはマルチ ポジション バージョン、複数の燃焼性および高温オプションで利用できます。これらのハウジングは絶縁および保護を実現するとともに、エラーをなくす設計とさまざまな形式の端子を単一コネクタに統合によって製造効率を高めます。ハウジングは、コンプレッサのハーメチック ヘッダ ピン、ガス点火装置、抵抗加熱エレメントなどの特殊な用途にも利用できます。
![端子ハウジング、絶縁スリーブおよびブロック](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/terminal-housings-insulation-sleeves-and-blocks-icon.jpg)
製品特徴
タブ幅 (インチ) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | 最大使用温度 (°C) | 標準: 130 高温: 240 |
タブ厚 (インチ) | .012-.032 | 向き | ストレート、左側フラグ、右側フラグ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 26-8 | 材料 | PP、PVC、PA、PET、LCP |
絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2、グロー ワイヤ | 認証機関による認可 | UL、VDE、CSA |
注目の製品
X-LIF 端子を備えたポジティブ ロック マルチポジション コネクタ
超低挿入力 (X-LIF) 端子を備えたポジティブ ロック マルチポジション コネクタは、製造効率の向上と容易な部品嵌合を求める業界のニーズを満たすように開発されました。
FASTIN-FASTON リセプタクルはカップリングまたはマルチ ポジション接続を必要とするワイヤ ハーネス用途向けに、最大 8 極のハウジングで使用されます。
抵抗ヒータ素子で一般に使用される無限スイッチ用のポジティブ ロック Mark II リセプタクルおよび FASTON リセプタクルに対応するハウジング。
クラスタ ブロックは、コンプレッサの内部および外部の防水ハーメチック ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、空調製品および冷蔵製品向けの低コストで完全絶縁されたクイック コネクト機能を備えています。
FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システム
FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システムは、パネル取り付けまたはモータ取り付けのハウジングに 6.3 mm の FASTIN-FASTON タブを使用できるように設計され、RAST 5 規格に準拠しています。
ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ システムが採用しているリセプタクル ハウジングは、RAST 5 規格に準拠して広く使用されているポジティブ ロック Mark III リセプタクルに適合します。