![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hand-tool-spread.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
幅広い圧着端子に対応するワイヤ圧着工具
TE Connectivity (TE) では、幅広い種類の圧着端子に対応する圧着工具を提供しています。手動工具から電動工具、空圧工具、油圧工具等まで、さまざまなご要望にお応えするワイヤ クリンパ工具を取り揃えています。当社の SDE ダイは、お客様のニーズの変化に合わせて、手動式から空気圧式、バッテリー駆動式に至るまで、さまざまなプラットフォームでお使いいただけます。また、挿入・引抜工具、IDC 用工具、ネットワーキング用途など、多彩なクリンパ工具を取り揃えています。お手頃な価格で柔軟性があり、交換可能な圧着工具をご覧ください。コマーシャル、プレミアム、リチュウムイオン バッテリー駆動の 3 種類があります。
プレミアム圧着工具
プレミアム圧着工具は、適切なクリンプ ダイで構成されており、位置決め機能をもち、適切な形状で圧着することができます。これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当する TEC の適用規格 (114-) のすべての機能要件を満たします。ほぼすべてのプレミアム圧着工具に調整可能な絶縁クリンプ ハイト機能および工場で設定された CERTI-CRIMP ラチェット機能が装備されており、ワイヤ クリンピング ジョーが底から 0.025 mm (0.001 インチ) 以内になるまでラチェットはリリースされません。これにより、一貫した圧着の再現性が実現します。プレミアム圧着工具は、ユーザのスキルをほとんど必要としません。
コマーシャル圧着工具
コマーシャル ダイ アセンブリは、該当する TE の適用規格 (114-) に基づくワイヤ クリンプ ハイト要件に適合するように設計されています。その他の機能要件については部分的に満たしています。コマーシャル ハンドル アセンブリは、ダイ アセンブリの交換が可能で、調整可能なラチェット機能を備えています。お客様はラチェットを調整して正確なクリンプ ハイトを得ることができます。コマーシャル圧着工具は、プレミアム圧着工具より多くのユーザ スキルが必要となります。
![Wire crimper tool](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/commercial-tool-family.jpg)
ポータブル圧着工具のコマーシャル製品群は、試作品と修理作業に最適です。お手頃な価格、交換可能なスタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ダイ セットを使用した柔軟な設計です。
![Wire crimper tools](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/certi-crimp-family-180x120.jpg)
ポータブル ワイヤ圧着工具の CERTI-CRIMP 製品群は、さまざまな業界の指令規格に対応する、高い信頼性と再現性を備えた認定済み圧着工具です。CERTI-CRIMP 工具の交換可能なヘッド設計により、バッテリー駆動や電動工具に手軽にアップグレードできます。
![Crimper Tool](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/battery-family.jpg)
当社の耐久性に優れたリチウムイオン バッテリー駆動ポータブル圧着工具の包括的な製品ラインは、手の疲労を軽減して、生産レベルを向上させます。交換可能なダイ セットとヘッド設計により、手動式から高性能バッテリー工具にアップグレードできます。