AMPACT ウェッジ圧技術コネクタ
当社の AMPACT 電力会社向け コネクタは、「ウェッジ圧技術」を用いて設計されています。60年以上にわたり、この技術は、低ライフサイクルコストのコネクタを製造することを可能にしました。この製品は、従来の圧縮/ボルト止めコネクタの物理的、電気的制約を克服し、電線とコネクタの間の接触を最大化することで、金属表面の酸化の解消を図りました。また、熱膨張を抑制し、沿面距離を確保しながら、製品寿命の期間を通じて締め付け力を発揮し、シンプルで失敗のないコネクタの取り付けを実現しました。
-
AMPACT BAT
TE が開発した「ウェッジ圧技術」の第二世代である AMPACT BAT は、クラス最高の技術力を備え、新しいボルト方式を採用しています。特殊な電動工具は不要で、手袋の着用またはホットスティックにより取り付けできます。
-
AMPACT アルミニウム タップ
実績ある AMPACT タップ "C-スプリング" およびウェッジ設計は、電力システムにおいてコネクタの劣化を防止し、運用上の寿命を超えて非常に低い抵抗をもたらします。ヒート サイクルにより電線に膨張、収縮が生じても、AMPACT タップはスプリング要素により屈曲して一定の接触圧力を維持します。
-
AMPACT EL
これらのコネクタは、送電線で使用されるより大きなサイズの導線に使用するために設計されています。AMPACT EL コネクタは、最大 230 kV までの高電圧用途に使用できます。500 kV の送電線ではコロナ リングが必要です。AMPACT EL コネクタは、AAC、AAAC、ACS、ACAR、AW、ACSR/AW、ACSS などのアルミニウム製、アルミニウム合金製単線とより線導体、および、アルミニウム複合材製のより線導体でご使用いただけます。現時点で利用可能な導線の組み合わせは、次の通りです。個別のニーズへの対応については TE Connectivity の担当者にお問い合わせください。


-
AMPACT HHT 高温タップ
最大 250°C の温度で作動する ACSS 架空送電線上用途のウェッジ技術を提供するために、TE は、接触を助長する新たなコンパウンドを AMPACT HTT (高温タップ) に組み込みました。それによって、コネクタ製品群が拡大し、ACSS 用途のコネクタの信頼性が向上しました。
-
Stirrup
• AMPACT 工具によって据え付けが簡単
• 高耐久性スズめっき銅ベール
• 取り外し時の導線への損傷なし
• 単線、より線、圧縮導線のほぼすべての組み合わせに対応


-
AMPACT EZ LOAD 工具
精密に設計されたパウダー アクチュエーター工具で、強固ながらも軽量で、ロックおよびロード アプローチ機能を備えています。このオール インワン設計により電力装置で動作し、簡単に開閉してカートリッジを交換できます。
-
カートリッジ
AMPACT カートリッジは鉛フリー (PB) であり、ゴミ箱に廃棄することができます。カートリッジは色分けされており、AMPACT タップを据え付けるための AMPACT EZ LOAD 工具と組み合わせて使用するように特殊な設計となっています。カートリッジは耐候性のあるポリエチレンで成形されており、化学推進剤およびプライマーが同梱されています。カートリッジの色は化学推進剤の強度を示し、使用されるタップ サイズの色調に合わせています。