![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Piezo_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
圧電(ピエゾ)素子 センサ / トランスデューサ
TE Connectivity の圧電センサは、幅広い市場と用途に適した耐久性の高い振動センサ・加速度計・動的スイッチ素子を提供します。フィルム・ケーブル・小型素子を採用した標準パッケージおよびカスタマイズ パッケージなど、さまざまなタイプの圧電(ピエゾ)素子 センサとトランスデューサをご利用いただけます。
利点:
ピエゾ ソリューション
- フレキシブルかつ軽量
- 動作温度範囲 -40°C ~ +85°C
- 広い周波数レンジおよびダイナミック レンジ
- 優れた機械的強度および耐衝撃性
- 電気的・機械的変換に対応
- さまざまな厚さとサイズから選択可能
±20%
精度
+85°C
最大動作温度
タンパ検知センサ
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/tamper-box-1-140x140.jpg)
タンパ検知: 安全性に優れたデータ ストレージ エンクロージャには、物理的タンパを検知して、システムとそのデータを保護するための信頼できる効果的な手段が必要です。TE Connectivity のタンパ検知センサは、物理データの保護に高度なセキュリティ ソリューションを提供します。
タンパ検知センサ
-
リソース
タンパ検知用途における圧電技術の詳細をご覧ください。
-
TE Connectivity タンパ検知センサー ガイド (PDF)
TE Connectivity のタンパ検知センシング機能の詳細についてご覧ください。