印字済みマーカ
ワイヤ束・ケーブル・パイプ・電線管の識別に用いられる、クリップオン・スナップオン・プッシュオン タイプのワイヤ マーカです。これらの拡張製品群に属するマーカは事前に印字されており、個々の文字、数字、マークをすぐに使用できます。
印字済みマーカ
-
STD および STB
ワイヤおよび小径ケーブルを識別するために使用する、一コマ単位スナップオン タイプのマーカです。STD マーカの色は白と黄色です。STB マーカは色分けされています。これらのマーカは、拡張アプリケータを使用して外側から取り付けるため、結線後や取り付け後でも識別できます。ゼロハロゲン ポリオキシメチレン (POM) 化合物を使用して製造されています。
-
K-TYPE®
ワイヤ束、ケーブル、パイプおよび電線管を識別するために使用されます。マーカをキャリア ストリップ上に正確に配置できるように、楕円形状に設計されています。産業機器用途に適しています。
-
Z-TYPE®
ワイヤおよび小径ケーブルを識別するために使用するプッシュオン タイプのマーカです。製品群の拡張に合わせて設計されており、各マーカは幅広いワイヤ サイズとケーブル サイズに対応します。標準 Z-TYPE® マーカは黄色または白で、刻印は黒字です。色分けされたマーカも用意されています。産業機器用途に適しています。