プリント基板 (PCB) コネクタは、プリント基板に取り付けるか、基板上に加工処理されます。 当社の幅広い信号および電力相互接続製品ラインナップは、さまざまな高密度、高速の基板対基板、電線対基板、電線対電線接続用コネクタで構成され、自動組み立てに対応できるように設計されています。これらのコネクタは、LVDS (低電圧差動信号) および eDP (embedded DisplayPort) のどちらの用途においても、卓越した性能を発揮します。当社の PCB リセプタクルは、電線対基板結線を実現します。また、PCB タップは基板に電源を供給します。フレキシブル プリント回路 (FPC) は、狭いピッチ間隔では大規模な電線対基板相互接続を実現できない場合に最適な製品です。
プリント基板コネクタの信号優位性
当社の AMPMODU 相互接続システムは、産業、自動化、およびアプライアンス用途向けに、さまざまな実装および相互接続要件に確実かつ経済的な形で対応できるように設計された、コンパクトで高品質な電線対基板および基板対基板コネクタの包括的な製品群を提供しています。ミリタリ航空機では、当社のバックプレーン コネクタによって、埋め込み型コンピュータ システムのコンポーネント間に確かな接続が確立されます。コンシューマ デバイスや事務機器では、当社の共通結線 (CT) および Mini CT コネクタによって、信号と電力のニーズに対応した経済的なルーティング ソリューションが実現します。家庭のストーブやオーブンでは、半自動装置または自動装置を使って、プリント基板に信頼性の高い接続が実現します。モバイルおよびウェアラブル デバイスでは、スプリング フィンガ端子によって、アース接続された低電圧の電力接続を提供します。サーバおよびルータにおいて、TE の STRADA Whisper コネクタは、極めて低いノイズ、低い挿入損失、スキューがほとんどまたはまったく発生しない状態で動作します。これにより、設計の柔軟性と高い設計マージンが生まれます。TE のプリント基板コネクタは、堅牢なパッケージの中にカスタム設計と帯域幅拡充の柔軟性を生み出し、お客様固有のコネクティビティの課題を確実に解決します。