標準環境や過酷な産業環境の電気筐体に特化した設計
当社のケーブル グランドは、ケーブルに優れたストレイン リリーフを与え、電気筐体に汚れ、ほこり、水、その他の液体に対する高水準の防水防塵保護を実現します。製品ラインナップには、プラスチック、真鍮、ステンレス鋼のケーブル グランドと、適切な付属品が用意されています。また、さまざまな取り付けオプション、機能、材料、色からお選びいただけます。ねじ山は、メートル法、PG (Panzer-Gewinde)、NPT (National Pipe Tapered) の 3 種類をご用意。さまざまな直径からお選びいただけます。当社の産業用ケーブル グランドは、スナップイン取り付けが可能で、耐振性接続向けの EMC および鉄道用金属ケーブル グランド、高圧蒸気クリーニングに対応した衛生的なグランドなどが用意されており、経済的で耐久性に優れた高性能の幅広いオプションで、さまざまな設計要件に対処できるように設計されています。
当社のケーブル グランドは、 産業用途の筐体およびジャンクション ボックスのケーブル導入口を保護するように設計されています。当社では、鉄道、屋外照明、食品、飲料などの過酷な環境や、電気自動車充電、蓄電池、データセンターなどの新興市場向けに特殊なケーブル グランドを提供しています。
製品特徴
- 最大 IP68 と IP69K の高水準の防水防塵保護。
- 3 種類のプラスチック カラー: ライト グレー、グレー、ブラック。
- 3 種類の材料タイプ: プラスチック、真鍮、ステンレス鋼
- EMC 保護および耐振性バージョン。
- 衛生的で低汚染領域向け。
- 3 種類のねじ山から選択可能: メートル法、PG (Panzer-Gewinde)、NPT (National Pipe Tapered)。
- スナップイン取り付けで時間を節約できる。
- ロックナットはほとんどの標準グランドに付属。
- 換気プラグ: 筺体の内部と外部の圧力を等化。
- ケーブル導入口プレート: 限られたスペースで複数のケーブルを安全かつ整理された方法で管理。
各種用途
- 産業用機械
- 産業機器および自動倉庫
- 電気自動車インフラストラクチャ
- バッテリーおよび蓄電池ソリューション
- 産業用ロボット
- データセンター
- 風力および太陽光産業
- 鉄道
- 食料および飲料
- 半導体製造装置