幅広いソリューション
当社の製品ラインには、AMP、Greepar、Raychem、Microdot、Precision Interconnect、TE など、業界をリードするブランド名が含まれます。当社では、これらをひとつの同軸製品グループに統合し、自動車、広周波数帯域、医療、計器、ミリタリ/航空宇宙および無線基盤の各市場に提供しています。
同軸ケーブル構造
- 丸型編組
- 3 軸
- 平型編組
- 2 丸型編組
- 2 シールド (その他)
- 複合シールド
- コアのみ
- 3 軸丸型編組
Cheminax 同軸ケーブルは、コンピュータ、ミリタリ装備品、その他の高密度実装など、標準の RG (Radio Grade) タイプの同軸ケーブル構造よりも厳密な仕様が要求される、電子システムの相互接続の問題を解決するために設計されています。より小型で軽量の同軸ケーブル構成のオプションも用意されており、RG 構造に比べてより優れた電気特性、柔軟性、耐溶剤性を備え、広い温度範囲に対応します。当社の RF コネクタは、インピーダンスを整合するように特別に設計されています。また、コネクタのサイズは、このガイドに掲載されている Cheminax 同軸ケーブルに適合します。当社では、この選択ガイドの同軸ケーブルと RF コネクタを使用して、入念に試験された完成品アセンブリを提供しています。
Raychem Cheminax 同軸ケーブル
型番、インピーダンス、キャパシタンス、減衰
型番 | インピーダンス | キャパシタンス | 減衰 |
---|---|---|---|
5012E1339 | 50 オーム | 98.4 [30.0] | 14.8 [4.5] |
5012M1612 | 50 オーム | 82.0 [25.0] | 16.1 [4.9] |
5024A1311 | 50 オーム | 83.7 [25.5] | 50.3 [15.3] |
5026D1027 | 50 オーム | 88.9 [27.1] | 63.7 [19.4] |
5030A1317 | 50 オーム | 90.2 [27.5] | 97.5 [29.7] |

Cheminax の電気特性
相互接続の問題を解決するための設計
当社の Cheminax 同軸ケーブルは、コンピュータ、ミリタリ装備品、その他の高密度実装など、より厳密な仕様が要求される電子システムの相互接続の問題を解決するために設計されています。TE の Raychem 先進材料技術は、サイズと重量を大幅に軽減するとともに、機械的性能を高めて減衰を低減する Cheminax 小型同軸ケーブルの設計・開発を可能にしています。
標準の RG タイプおよび UR タイプのケーブルより小型あるいは軽量なケーブル、あるいは、サイズを大きくすることなく減衰率と静電容量を大幅に低減するケーブルを設計できます。主な特性は、以下のとおりです。注記 : 温度定格は、使用されている構成材料により異なります。
- 導線サイズ範囲 AWG 12 ~ AWG 30
- 動作温度範囲* -65°C ~ 200°C (-85°F ~ 392°F)
- インピーダンス範囲 50 オーム ~ 125 オーム
- 比誘電率 1.65 ~ 2.3
- 伝搬速度 67% ~ 80%
Cheminax ケーブル導線
金属めっきおよび裸銅
- 錫めっき銅
- 銀めっき銅
- ニッケルめっき銅
- 銀めっき高強度銅合金
- アルミニウム
- ニッケルめっき高強度銅合金
- 錫めっき銅クラッド鋼
- 銀めっき銅クラッド鋼
- 裸銅
- 銀めっき CS95