![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/dip-sip-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ディップ(DIP) スイッチとは?
ディップ スイッチは、一連の小さなスイッチで構成されている手動電子パッケージです。アクチュエータのスタイルとサイズも豊富に取り揃え、コンピューターや周辺機器の幅広い用途に対応します。TE がご提供する ディップ スイッチは 1 極~ 12 極の極数展開で、スタッカブル スイッチの追加にも対応できます。共通のピンで複数の抵抗器と RAM チップを実装できる SIP スイッチもご用意しています。当社の SIP および DIP のラインナップには、表面実装型 ディップ スイッチとスルー ホール型 ディップ スイッチがあります。
ディップ スイッチは、角形ケースと、平行な 2 列構成の接続端子を備えています。 一般的な DIP スイッチの特徴としては、テープ/リール パッケージング/刻印マーク/CE・CSA 認定/UL 認定/防塵性/防水性/耐候性が挙げられます。
ディップ スイッチには、ノーマル オープン (NO)、ノーマル クローズ (NC)、スリー ステージ切り替え型があります。ディップ スイッチの種類には、凸状または凹状のスライドが付いたスライド アクチュエータ、凸型または凹型のロッカが付いたロッカ スイッチ、「キー」を押下して作動させるサイド作動レバー型のピアノ スイッチがあります。
ディップ スイッチは通常、マザーボード/拡張カード/補助カード上に設けられ、多くの場合、コンピューターや周辺機器 (基板、モデムなど) の設定を維持するために使われます。
SIP (シングル インライン パッケージ) スイッチは、1 列構成の接続ピンを備えたコンピューター チップ パッケージです。通常、SIP スイッチのボディはセラミック製またはプラスチック製で、リード数は 4 ~ 64 本です。SIP スイッチには、コンフォーマル コーティング/コーティングなし/成形タイプの 3 種類があります。SIP スイッチは、DIP プロセスまたは表面実装デバイス プロセスのいずれかを使用する形で、小型基板に RAM チップを集約配置します。
ボードには、システムまたはシステム拡張ボードのソケットに接続する、1 列構成のピン リードが設けられています。小型 SIP スイッチは通常、抵抗アレイやダイオードなど、等価の部品を平行アレイ状に配置したデバイスです。大型 SIP スイッチは通常、タイマーやオシレータなどのハイブリッド回路です。
各種用途
DIP および SIP スイッチ
Alcoswitch 次世代 DIP スイッチ - ADE シリーズおよび ADF シリーズ。
TE Connectivity (TE) ALCOSWITCH 次世代 DIP スイッチ ADE および ADF シリーズ 高接触圧力による省スペースおよび合理化された製造向けに設計されており、テープ シーリングなしで水性洗浄が可能です。ADE および ADF シリーズは、スルー ホール オプションおよび表面実装オプションが用意されています。アクチュエータのスタイルはシリーズによって決まります。ADE シリーズは拡張タイプ アクチュエータ、ADE シリーズはフラッシュ アクチュエータです。ADE/ADF は、チューブ オプションとテープ/リール実装オプションで提供されます。
製品の特長
- 設計の柔軟性を実現する凸型 (拡張) と凹型 (フラッシュ)。
- スルー ホール オプションと表面実装オプション。
- テープによるシールなしで水性洗浄または溶剤洗浄が可能な超高接触圧力システム。
- 信頼性と耐腐食性に優れた金めっき端子。
- 迅速なピック アンド プレース アセンブリに対応するテープおよびリール パッケージング
用途
- 産業用制御ボードおよび自動制御ボード
- 防火システムおよびセキュリティ システム
- サーモスタット
- エレベータ/エスカレータ
- テレコミュニケーション デバイス
主な特長
- 低背設計による優れたスペース管理 従来の市販 DIP スイッチと比較して 30% 小型。
- 従来のシーソー式端子と比較して 性能と高信頼性に優れたスライド式端子