![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/vehicle-antennas-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
業界をリードする製品で使用できるように設計
車両アンテナは、車両の外部または内部に施工または取り付けられるように設計されています。車両にはさまざまなサイズや形状があり、接続要件も非常に異なるため、これらの車両のアンテナの種類は広範囲にわたります。車両アンテナは、静止した場所や動かない場所に設置されるアンテナよりも、過酷な環境に耐えるように製造されています。そのため、当社の車両アンテナ製品ラインナップは、衝撃、振動、風への耐久性、温度、湿度など、使用事例に応じたさまざまな試験を受けています。
単純な車両アンテナは、1 つの特定の周波数範囲用に設計された、帯域とポートが 1 つだけのアンテナになります。 また、車両の周波数要件が拡大するにつれて、アンテナのポートや周波数帯域も拡大します。そのため、1 つのアンテナに 14 個のポートを搭載できるマルチポート車両アンテナ ソリューションが必要になることもあります。また 1 つのアンテナで 4G、5G、Bluetooth、Wi-Fi、GNSS、UHF、VHF などの多くの周波数をカバーしなければならないという状況が生まれます。
多くの車両アンテナにとっての一般的な施工方法は、産業車両用ルータまたはゲートウェイに接続することです。TE のアンテナは、業界をリードするルータ メーカーとゲートウェイ メーカーのニーズを満たすように設計されています。複数のルータに接続できるように、同じアンテナに対して多くのコネクタとケーブルのオプションを用意しています。