![](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Mining/oil-drilling-sunset-silohuettes--story-hero-1024-400.jpg)
過酷な用途向けの位置および圧力センサ
American Sensor Technologies および Macro Sensors との合併により、TE Connectivity (TE) は通常区域や危険区域向けに幅広い圧力センサ・位置センサ・トランスデューサを提供します。TE Connectivity (TE) の American Sensor Technologies (AST) センサは、高性能、過酷かつ極端な環境専用に設計されています。この製品ラインには、位置センサ、圧力センサ、トランスデューサ、ならびに圧力、差圧、および液体レベルを監視するための関連機器が含まれます。
MEMS
マイクロ電気機械システム - AST 圧力トランスデューサは最大 60,000 PSI の圧力を測定する金属ダイヤフラムに接着された MEMS シリコンひずみゲージを特徴とします。
LVDT
線形可変差動変圧器 - Macro Sensors の LVDT は標準およびカスタムのさまざまな構成で製造されており、位置を正確に測定できます。
圧力トランスデューサのリソース
LVDT センサのリソース
![オレンジ色罫線](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
TE のセンサ ソリューション
TE Connectivity の接続ソリューションおよびセンサ ソリューションは、今日のあらゆるものがつながる世界に不可欠な存在となっています。TE は世界最大級のセンサ企業です。TE のセンサは、データ主導型の技術において、次世代の中心的存在です。TE の多岐にわたるソリューション ポートフォリオは、自動車・産業・医療・生活家電・航空宇宙/防衛・産業輸送/商業輸送といった多種多様な業界での用途に適応します。TE のエンジニアは発想を現実に変えます。インテリジェントで効率的かつ信頼性の高い TE 製品の過酷な環境下における実績は既に証明されていますが、彼らはその可能性をさらに広げようとしています。