パワー ケーブルへのシンプルな接続用の端子
パワー ターミナルは、腐食を抑えてメンテナンス作業を軽減するために高品質の継ぎ目のない銅管で製造され、特別なスズめっきが施されています。当社では、より線銅線用の幅広いサイズのパワー ターミナルを製造しています。端子とスプライスのスタイルは幅広く、穴なしのスペード、1 本または 2 本のスタッド、ロング バレル、並列スプライス、突合せスプライスなどがあります。また、ナイフ切断機能を備えた代替ソリューションも用意されています。これらのパワー ターミナルには、プリント基板 (PCB) 結線用のリセプタクル、ピン、パワー タップ タイプのものと、ワイヤ結線用のテーパ ピン タイプのものがあります。