注目の製品: Raychem Cat 6A ケーブル

Raychem Cat 6A ケーブル

省スペースを図り、ミリタリとエアロスペースの過酷な環境からの要望に応えながら、10 Gbps の伝送速度を実現

September 13, 2016

コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL) は、ミリタリとエアロスペースの用途で見られる過酷な環境からの要望に応える Raychem Cat 6A ケーブルを提供しています。このケーブルの高耐久性設計は、Cat6A の電気的要件を十分に満足する 10 Gbps の高速データ伝送を実現します。

TE の Raychem Cat 6A ケーブルは、さまざまな商用用途とミリタリ用途向けに設計されています。このような用途として、客室娯楽システム、飛行制御、航空電子機器、客室管理システム、ミリタリ地上車両などがあります。ANSI/TIA-568-C 仕様に対応したエンジニアリング フッ素系樹脂を材料として、過酷な条件下でも長期間にわたって安定した性能を発揮します。このケーブルでは、TE の製造プロセスとフッ素系樹脂材料により、小型化と軽量化を目的として 26 AWG のワイヤによる製造を実現しています。

TE でエアロスペース、防衛、海洋部門のプロダクト マネージャを務める Juan Contreras は次のように述べています。「当社の広範な材料科学の研究開発プログラムは、最新のエアロスペース システム、海洋システム、陸上システムからの要望に応える堅牢な高速データ ケーブルを継続的に開発しています」

この Cat 6A ケーブルは、TE の CeeLok FAS-T コネクタと CeeLok FAS-X コネクタのほか、ほとんどの高速コネクタ (38999、ARINC) でも使用できます。ワイヤゲージには、業界標準の 24 AWG と、サイズと重量が重視される用途向けに小型の 26 AWG の 2 種類を用意しています。