TE Connectivity の KILOVAC コンタクタは最新の CAP120R 設計でラッチ機能を提供
小型ながら強力な高電圧コンタクタは低消費電力用途に理想的であることが明らかに
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、KILOVAC CAP120R コンタクタの構成をさらに追加発売します。
TE の KILOVAC CAP120R コンタクタは、軽量のラッチング コイルと低消費電力が求められる防衛、海洋、UAM (アーバン エア モビリティ)、UAV (無人航空機)、民間およびミリタリ航空宇宙の各用途に最適です。CAP120R コンタクタは、高電圧ラッチング構成を特徴としています。DC 150 A コンタクタには、ラッチング アクチュエータ機構付きのハーメティック シールされた単極補助接点も備えており、低消費電力で使用することができます。
「このソリューションは、より高い電圧絶縁、小型、軽量、消費電力の削減という業界の主要なニーズに応えて設計されました」と、TE の Aerospace, Defense & Marine 部門の Product Manager である Earle Alldredge は語ります。「このことを念頭に置くと、TE KILOVAC CAP120R コンタクタは、電圧および電流定格に比べて非常に小型かつ軽量でありながら、航空用途の設計で高電圧および高電流システムを管理できる、非常に汎用性の高いソリューションを提供します。」
その効率的な設計によって、TE の KILOVAC CAP120R コンタクタは、配電、エネルギー貯蔵、バッテリー システム向けの信頼性の高いソリューションになり、また、コンタクタの軽量設計によって、過酷な環境での長期間にわたる耐久性のあるシステムに対する信頼性の要求に応え、DC 400 V で 1,000 A、DC 600 V で 600 A という高いブレーク レベルへの耐性を実現しています。また、このコンタクタは双方向負荷開閉によって汎用的に取り付けることができるため、主接点は極性を持ちません。
TE の KILOVAC CAP120R コンタクタは、過酷な環境にも耐えるように設計されていて、仕様は以下のとおりです。
● 使用温度範囲: -40°C ~ +85°C
● 最大電圧: DC 600 V
● 機械寿命 (分): 100,000 サイクル
● 重量 (公称): 0.14 kg
詳細については、TE の KILOVAC CAP120R コンタクタをご覧ください。