自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ
過酷な自動車環境で最高の性能を発揮できる設計のインフォテインメント ソリューション
October 04, 2016
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、自動車 Ethernet 向けの MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタを新製品として発表しました。この新しいソリューションは、車両のインフォテインメントやオンボード診断などで大容量のデータを送信する際に必要な性能を提供します。
TE の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、過酷な自動車環境向けに設計されており、最大で 1 Gbit/s のデータを送信できます。NanoMQS、Generation50、MCON 050、0.50 シリーズなどの小型標準自動車用端子を基とする MATEnet コネクタはグローバルな端子プラットフォームです。さらに、Ethernet 用途ではツイストペア (TP)、非シールド ツイストペア (UTP)、およびシールド ツイストペア (STP) の各タイプのケーブルに使用できます。
TE のインフォテインメント部門でビジネス開発の上級マネージャを務める Andreas Engel は次のように述べています。「より多くのネットワーキングと帯域幅を車両に求める需要は増加し続けています。当社のソリューションは、車両で Ethernet を高い信頼性とコスト効果で使用できるようにすると同時に、より大量のデータをシームレスに扱ううえで必要な性能を提供します。TE は、コネクティッド カー市場を推進するリーダーとしての役割を担い、OEM を支援する準備を整えています。」
自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、Ethernet の IEEE 仕様 100-BASE-T1 (100Mbps – Project IEEE802.3bw) と 1000 BASE-T1 (1Gbps – Project IEEE802.3bp) に適合しています。この新しいソリューションは、用途やニーズに応じてカスタマイズすることもできます。インフォテインメント、オンボード診断、360°カメラシステムに最適なソリューションです。