ミリタリの艦船システムと防衛システム向け Cat 7 イーサネット ケーブル
ミリタリと艦船の環境からの過酷な需要に対応しながら、10 Gbps の伝送速度を実現します。Raychem Cat 7 ケーブルは、個別にシールドを施した 4 ペア ケーブルで、カテゴリ 7 ケーブルに関する IEC 61156-6 規格の電気的要件に適合しています。
October 29, 2019
コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) が、Raychem Cat 7 ケーブルを発表します。ミリタリの艦船と防衛の過酷な用途向けに設計されたこれらの高耐久性ケーブルは、過酷な条件下で最適な性能を発揮します。TE の Cat 7 ケーブルは、個別にシールドした 4 組の被覆ツイストペアで構成され、最大 10 Gbps の速度をサポートします。
TE は、Raychem が開発した材料科学の専門知識を活用して、英国国防規格 61-12 Part 31 で承認済みの低発煙性ゼロハロゲン ジャケット (ZEROHAL) をはじめとする多数のオプションを提供できます。23 AWG 単線無メッキ銅線と 24 AWG より線スズめっき銅線の構成が用意され、カテゴリ 7 ケーブルに関する IEC 61156-6 の電気的要件に適合しています。
TE でエアロスペース、防衛、海洋部門のプロダクト マネージャを務める Mark Johnstone は次のように述べています。「当社の Raychem Cat 7 ケーブルは、汎用性と性能を主眼に設計されています。Raychem のハーネス システムとの互換性があり、CeeLok FAS-T コネクタや CeeLok FAS-X コネクタをはじめとする TE 製品と組み合わせて使用できることから、システム統合が容易です」
TE の Raychem Cat 7 ケーブルは、ミリタリと防衛のさまざまな用途向けに設計されています。このような用途として、ミサイル警戒システム、無線通信、遠隔兵器システム、火器管制システム、高速ネットワークなどがあります。