MIL-DTL-32139 認定超小型角型コネクタ
MIL-DTL-32139 認定を受けた超小型かつ軽量の二列コンタクト角形コネクタ
June 18, 2015
HARRISBURG, PA – 接続業界の世界的先駆者 TE Connectivity (TE) は、Nanonics コネクタ系列に新製品として二列型の Nanominiture 角形コネクタを発表します。超小型かつ軽量化されたコネクタは、国防補給庁 (DLA) の Land and Maritime により MIL-DTL-32139 認定を受けており、航空宇宙および防衛、試験および測定、艦船ならびに民間航空機の厳しい要求に適合するように設計されています。
「TE は互換性を備えかつ MIL-DTL-32139 仕様に適合しながらも、価格を抑えた超小型製品への顧客ニーズに応えました。」と、TE Connectivity の Global Aerospace, Defense & Marine の製品マネージャである Timothy A. Sheaffer は言っています。「工場でリード線を接続されたこの新製品により取り付けコストを削減し、またプラグ ジャックネジは追加的なアクセサリ金具を不要とします。」
キー溝が有るハウジングも嵌合時の不整合や座屈が無くなることにより取り付けも容易になり、耐食性メッキによる過酷な環境への耐性があります。さらに、金メッキした銅合金で作られたコンタクトは、海水面レベルにおける 250V、70,000 フィート高度における 100V の耐電圧があります。
新しいコネクタは 9 から 51 コンタクト数で、7 種サイズのリード線付き製品で構成されています。これらはほとんどの Nanonics コネクタと互換性および相互嵌合性があり、同類のTE 外製品とも同様です。