スマート ホーム

Q: スマート ホームとは何ですか?
A: スマート ホーム (コネクテッド ホームとも呼ばれる) は、ホーム オートメーションの延長であり、IoT (モノのインターネット) の一部として機能します。そこでは、家庭内のデバイスがインターネットや短距離ワイヤレス メッシュ ネットワークによって互いに接続され、通常、スマートフォンやタブレット、その他のモバイル デバイスなどのリモート アクセス デバイスを使って操作されます。
 

Q: スマート ホームのコンセプトは実現可能ですか?
A: この市場には大きな成長の可能性があります。Google や Netflix などのマーケット リーダーは、エコシステム上の企業がホーム エンターテイメントの分野を超えて、スマート アプライアンス、家庭用暖房、照明、セキュリティなどさまざまな分野に進出するための基盤を築きました。

 

Q: どうしてスマート ホームが必要なのですか? 

A: シナリオをいくつか想定して、この技術の価値付加を考えてみましょう。休暇で留守にする場合、ご自宅の照明や暖房は、セキュリティと安全性のレベルを保つことができます。スマート アプライアンスがあれば、エネルギのコスト効率が最もよい周期で洗濯機や食洗機を使うことができます。これは、電気・ガス・水道の使用量を分散して、コスト削減につながります。オーブンを付けたまま、慌てて外出した場合はどうでしょう。温度センサとモバイル アプリを搭載しているデバイスがあれば、家に帰らなくてもオーブンを切ることができます。また、スマート アプライアンスのエラー モード検出機能は、異常な動作をユーザとサービス技術者に知らせ、致命的な故障に至る前にアプライアンスの保守を実施することができます。

 

Q: アプライアンス メーカとデバイス メーカを超えたエコシステムのビジネス チャンスはどのようなものですか?

A: スマート ホーム エコシステム の IoT 内にも、クラウド サービス プロバイダとビッグ データ分析の膨大なビジネス チャンスが出現しています。スマート ホームの IoT に直接起因する非構造化データ (ビッグ データ) の管理は、2020 年までに 70 億ドルの市場になるものと予期されています。この市場機会は、2020 年まで 27.7% の複合年間成長率 (CAGR) で成長するでしょう。グローバル市場リサーチ会社の Mind Commerce 社では、「家庭の省エネ」は 49.4% のCAGR、「ユーティリティ モニタリングの IoT」は 59.8% の CAGR で、2020 年までに最も早い成長を遂げる分野と見ています。