質問: GDIP とは何ですか? 

回答: GDIP は、当社の Global Distribution Insulator Platform の頭字語です。この碍子製品群は競争力が高く、最新版の碍子規格に準拠して最適化、設計、試験されています。これらの碍子は 72 kV までのシステム用途に使用できます。

 

質問: GDIP 耐張碍子はどこで使用できますか? また、一般的な用途は何ですか?

回答: 当社の配電線耐張型碍子は、72 kV 以下の架空送電線で使用できます。裸導体または被覆導体を持つ懸垂状の線導体 (電線終端部など) を支えるために使用します。この頑丈で軽量な耐張碍子は、ガラス ファイバの高い引張強度と高電圧かさ形状を兼ね備えており、グローバルな架空線用途に適しています。当社の耐張碍子は、IEC と ANSI の両方の碍子規格に従って試験されています。

 

質問: GDIP の主な特長と利点は何ですか?

回答: 当社の碍子プラットフォームの主な特長と利点は次のとおりです。 

  • ネットワークの信頼性を高める設計
  • 信頼できる引張性能
  • 電力網メンテナンスの必要性を低減
  • 幅広い用途: 通常環境から極度の汚染環境まで
  • 高品質で寿命の長いシリコン ハウジング材料
  • 軽量設計: 取り扱い、保管、取り付けが簡単
  • 耐腐食性のあるエンド フィッティングにより、厳しい環境でも使用可能
  • 簡単な注文とエンド フィッティング構成

 

質問: どのような種類のエンド フィッティング オプションがありますか?

回答: 亜鉛めっきされた幅広い金属製エンド フィッティングの中から任意の組み合わせや向きを選択できます。詳細については、技術パンフレットをご覧いただくか、営業担当者までお問い合わせください。