基本的要件の情報
Q: 用途に対する最大使用温度はいくらですか?
A: 当社の HT-200、RW-200、RW-200-E、SRFR、RT555 シリーズ チューブ製品の定格使用温度は 200°C までです。 (TFE および TFE-R は定格が 250°C ですが、EMEA でのみ利用できます)
Q: 各用途に対応できる難燃性ソリューションは必要ですか?
A: 当社の DWFR、SWFR、Versafit、ES2000、ATUM、FL2500 シリーズは、難燃性をお求めの場合に素晴らしい選択肢になります。
Q: 必要な収縮率はいくらですか?
A: 当社は PTCM シリーズの 6:1 から、複数の 4:1、3:1、2:1 のオプション、SRFR シリーズの 1.5:1 まで、広範囲にわたる収縮率を提供しています。
Q: 熱収縮チューブの密閉バージョン(接着剤付き)が必要ですか?
A: 当社が最近発表した DWFR シリーズと人気が高い ATUM シリーズは、ともに素晴らしい選択肢です。DWP-125、CGAT、DWTC、RPPM、TAT-125、DSPL、ES1000、ES2000、FL2500、SCL、SCT、SST シリーズなどの他のさまざまな密閉バージョンを用意しています。
Q: AS23053 認証チューブはありますか?
A: TE Connectivity には以下の認証チューブがあります。/1、/4、/5、/6、/8、/10、/13、/15、/16、/18。
Q: 必要とされる規制要件はどのようなものですか?
A: ATUM、CGAT、CGPT、CRNタイプ1、DCPT、DWFR、DWP-125、ES1000、ES2000, ES CAPS、HFT5000、PD Caps、RHW、RNF-100、RNF-150、RNF-3000、RP-4800、RT-3、RT-375、RT555、RW-175、SCL、SST、TAT-125 Type 1、TC Caps です。Versafit は UL 認定を受けています。
Q: 航空機およびディーゼル機関燃料、油圧および潤滑油など液体に対して耐久性のある製品はありますか?
A: 当社の DR-25 は、それらの用途に特に適しています。 システム 25 熱収縮成形形状および S1125 高性能接着剤と組み合わせて使用すると、これらの製品は液体にさらされる用途に対して最適なケーブル ハーネス システムになります。
Q: 汎用熱収縮ソリューションをお求めですか?
A: TE では、さまざまな色調をもつ CGPE-105、黒の SWFR、カラーパレットの全色から選べる VERSAFIT を用意しています。
Q: お客様の用途では、ハロゲンを含む燃焼物から発生する有毒ガスが問題となる密閉空間での使用が必須ですか?
A: SWFR X2 & X4 ZEROHAL (ハロゲン不使用) チューブ製品は、理想的なソリューションです。さらに、
HT-200、RW-175、RT-375、RT555、および RW-175 はフッ素系樹脂で、航空、油圧、および潤滑の目的で使用する液体に対する耐性があるため、燃焼物から発生するガスを密封するための優れたソリューションとなります。