質問: TE の Raychem 高電圧リンク ボックスの IP 保護クラスを教えてください。
回答: 当社の高電圧リンク ボックスは IP68 に準拠して設計され、認証評価を受けています。
質問: この高電圧リンク ボックスはどこに設置できますか?
回答: 当社の高電圧ケーブル用リンク ボックスは、壁面に取り付けるか、地中に埋設できます。
質問: 直接接地、およびシース電圧リミッタを介した接地は可能ですか?
回答: はい、GND タイプは直接接地方式で、SVL タイプはシース電圧リミッタを介して接地します。SVL タイプの標準電圧定格は 1 ~ 6 kV です。これより高い電圧も、ご要望に応じて対応できます。
質問: 試験目的のために取り外し可能リンクは装備されていますか?
回答: はい、当社の高電圧リンク ボックスの設計には取り外し可能リンクが標準で組み込まれています。
質問: この高電圧リンク ボックスが対応しているケーブル断面積を教えてください。
回答: 当社の高電圧リンク ボックスは最大 300 mm² のケーブル サイズに対応しています。