スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
Automotive 部門
資料
製品カテゴリ
自動車、トラック、バス、オフロード車両用コネクタ
ワイヤ、ケーブル、PCB、IC パッケージ、バッテリーを結合する電気および電子インターコネクション ソリューションをご紹介します。
TE Connectivity (TE) は、自動車産業向けにシングルワイヤ シールとキャビティ プラグを幅広く取り揃えています。
TE の電気および電子インターコネクション製品およびソリューションは、ワイヤ、ケーブル、プリント基板、IC パッケージ、バッテリなどを電気的および機械的に接続するために使用されています。
TE Connectivity (TE) は、自動車のコネクティビティとセンサ技術のリーダーです。当社のエンジニアは、複雑な課題の解決に日夜取り組んでいます。
TE は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。過酷な環境に耐える当社のテクノロジは、高温、振動、衝撃、圧力、長期使用への耐性が必要な電子制御システムにお使いいただけます。
TE は、自動車のコネクティビティとセンサ技術のリーダーです。当社のエンジニアは、複雑な課題の解決に日夜取り組んでいます。代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
TE Connectivity (TE) は、自動車のコネクティビティとセンサ技術のリーダーです。当社のエンジニアは、複雑な課題の解決に日夜取り組んでいます。代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
TE Connectivity の HDMI タイプ E コネクタは自動車用途向けに設計されており、HDMI タイプ E 仕様に適合しています。コンシューマ向け HDMI 製品と比較して、高い耐振動性と耐衝撃性を備えた構造となっています。
当社のリレー ホルダ Gen2 は、自動車に必要なリレーやフラッシャなどのプラグイン装置を使用したさまざまなスイッチングおよびパワー用途の要件に応えるよう設計されています。
TH025 コネクタは、限られたスペースで高い密度を確保しながら、優れた接続性と性能を提供できるように設計されています。
TE の 0.50 HSL (高速リンク) コネクタは、高速データ伝送を実現し、自動車の要件に適合するように設計されています。この 0.50 HSL には現在自動車業界で最小の超小型 0.50 mm 端子が採用されており、より軽量で小型のコネクタ設計が可能になっています。
当社の 0.50 シリーズおよび 0.50/1.5 ハイブリッド車用 I/O コネクタは、コンピュータ ユニット、高密度回路基板、超狭配線に必要な小型化と軽量化の要件に対応するために開発されました。
AMP MCP コネクタおよび端子は、高振動、高電流、高気温用途における長期使用など、自動車の電子・電気機器用途向けに設計されています。
自動車市場向け
当社は、車両アプリケーションで使用する高周波同軸コネクタに対応し、FAKRA II および FAKRA IV の各規格に準拠した包括的なコネクタ システムを提供しています。このような製品は FAKRA RF および USCAR の各規格で定められた要件に完全に対応し、これに基づいて設計されています。製品の種類は、RF ケーブル アセンブリ、端子、ハウジングなど、多岐にわたります。
リセプタクル、タブ、スプライス、ハウジングで構成される当社のファストン製品は、自動車用途におけるクイック接続用に設計されています。
当社の高速データ (HSD) コネクタ システムは、自動車のディスプレイ、ヘッド ユニット、クラスタ ディスプレイ、リア シート インフォテインメント モジュールに接続するために車内のさまざまな適用エリア (内部コンパートメントなど) で使用することを目的とします。
TE の高速データ ポートフォリオは、自動車インフォテインメント用途での高速接続向けに設計されており、USB 2.0 の要件を満たしています。Mini B は、-40°C /+85°C (オプションで +105°C) の温度範囲で動作する 90 Ω のシステムです。このシステムは USB および LVDS のデータ レートをサポートしており、堅牢な自動車環境に対応しています。
自動車の銅線をアルミニウム ワイヤに変更すると、実質的に車体が軽量化され、燃料効率が向上して二酸化炭素排出量が削減されます。TE の LITEALUM 圧着電線は、シームレスで安定した安全なソリューションを実現します。
MQS コネクタは最もコンパクトなコネクタ パッケージの 1 つでありながら、堅牢な構造を持ち、機能面でも高い要件を満たしています。
NanoMQS 端子およびコネクタを使用すると、電子コンポーネント用 PCB のサイズを縮小し、ワイヤ径を 0.08 mm2 まで細くして、コネクタのトータル パッケージ サイズを小型化できます。これらの特長により、エネルギの節約、リソースの低減、軽量化が可能となり、最終的には二酸化炭素排出量の削減につながります。
当社の AMP タイマ コネクタおよび端子は、その高い信頼性から、自動車や商用車の分野で幅広く使用されています。
TH 025 コネクタ シリーズは、高度な自動車用電子制御システムで求められる限られたスペースでの高い密度を確保しながら、優れた接続性と性能を提供できるように設計されています。
TE Connectivity (TE) は、高品質で技術的に優れたスクイブ コネクタとケーブル アセンブリを幅広く開発、製造、供給している世界有数の企業の 1 つです。当社の製品は、エアバッグなどの不可欠な安全装備に求められる信頼性を提供します。
外装用途に求められる極めて堅牢な接続性を実現します。
48 V アーキテクチャ向けのエンドツーエンドのコネクティビティ ソリューション。