スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
商用および産業車両
端子 & コネクタ フリップブック カタログ (英語)
TE の建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 端子とコネクタのフリップブック カタログには、AMPSEAL・AMPSEAL 16・丸型 DIN・DEUTSCH・HDSCS・LEAVYSEAL・Superseal 1.0 コネクタのほか、端子・工具・アクセサリを掲載しています。
テレマティックス、マスター コントロール ユニット、リーファー コントロール、ABS/TPMS スマート ハブ、ドアおよびライト、ランディング ギアなどのトレーラー用途向けコネクティビティ ソリューションの信頼できる製品ラインナップをご覧ください。
クラス最高レベルのインフォテインメント コネクティビティ ソリューションのパンフレットをダウンロードしてください。
当社の AMPSEAL 16 同軸コネクタは、商業輸送の厳しい要件に応えます。
過酷な環境における商用車のフィールド メンテナンスを可能にする、新しい防水型 Ethernet コネクタ技術をご紹介します。
商業輸送の厳しい要件に応えるために設計された当社の 1 GB/秒の自動車 Ethernet 相互接続技術の詳細をご覧ください。
当社のデータ接続ソリューションのパンフレットをダウンロードしてください。
産業車両および商用車のデータ接続用の端子とコネクタのカタログをダウンロードしてください。
当社の建機農機、商用車および 2 輪用電気コネクタは、埃・泥・湿気・塩水噴霧・振動により電気接続が汚染・損傷される用途向けに設計されています。「接続の実現」では、当社の過酷な環境向けコネクタ ソリューションの製品概要を紹介しています。
TE Connectivity の建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) カタログには、TE のヘビー デューティー AMPSEAL、AMPSEAL 16、丸型 DIN、DEUTSCH、ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ、LEAVYSEAL、Superseal 1.0 コネクタのほか、端子、工具とアクセサリが掲載されています。
DEUTSCH 環境密閉型電気コネクタは、汚れ、湿気、塩水噴霧、荒い地形により電気接続が汚染または損傷を受けるおそれがある、過酷な動作環境と重要な用途に対応できるように設計されています。
建機農機、商用車および 2 輪向けセンサ ソリューションをご覧ください。
AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、TE が提供する AMP MCP コネクタの幅広い製品ラインナップに新たに追加された、安全かつコスト効率に優れたオプションです。新しいレバー デザインによって挿入力が 75 N 未満に抑えられ、組み立てプロセスが容易になりました。また、二次ロック機構は、端子を正しい位置に保ちます。
DT コネクタ製品の確かな実績に基づくこの新しい電線対電線接続用のスナップキャップ設計は、DEUTSCH コネクタ シリーズ向けに設計されており、信頼される経験豊富なサプライヤが生み出す新たな選択肢となります。
AMPSEAL コネクタは、ケーブル対基板の過酷な環境用途向けに設計されています。環境的に密閉されたこれらのコネクタは、確かな信頼性を備えています。エンジン ルームでの高温用途に耐えられるように設計された、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。
ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの防水型コネクタは、きわめて高い性能基準を必要とする商用車業界やオフロード用途の厳しい要求に応えるよう設計されています。
LEAVYSEAL コネクタは嵌合用レバーロック機構を採用し、トラック、バス、オフハイウェイなどの過酷な環境の用途向けに設計されています。これらのピン数の多いコネクタには、15 ~ 92 極の極数展開があります。
AMPSEAL 16 コネクタ システムは、オフロード、建機、レクリエーション、および農機用途を対象としています。この電線対電線および電線対デバイスのコネクタ ラインは、性能における最高基準を必要とする業界の厳しい要求に適合するよう設計されています。
トラック、バス、オフハイウェイ業界向けに設計された HD30/HDP20 シリーズ コネクタは、過酷な環境下での使用に耐える、環境的に密閉されたマルチピン丸型コネクタです。コネクタのハウジングは、金属製または熱可塑性樹脂製からお選びいただけます。端子サイズも、4 ~ 20 極のさまざまなピン構成をご用意しています。
HD10 シリーズは、環境的に密閉された熱可塑性の円筒形コネクタ シリーズです。3 極 ~ 9 極の極数展開を取り揃えた HD10 コネクタは、サイズ 4/12/16 の端子に対応しており、インラインまたはフランジ付きタイプからお選びいただけます。HD10 コネクタは診断用途でも頻繁に使用されており、カップリング リング有り/無しの両方のバージョンを取り揃えています。
TE Connectivity の DEUTSCH DTSK コネクタは、電力用途向けに設計された使いやすい単極コネクタです。このコネクタは、インラインまたはパススルー (オプションの取り付けフランジを使用) として使用できます。
TE Connectivity では、基板用 DEUTSCH DT コネクタ (フランジ/フランジレス) をご提供しています。ピンはストレートタイプまたは 90 度曲げたタイプから、めっきは金/スズめっきまたはニッケル/スズめっきからお選びいただけます。
設計の柔軟性を備えた、信頼できる防水型の堅牢なコネクタが必要なときは、インタフェース シール保持機能が強化された TE Connectivity の DEUTSCH DT シリーズをお選びください。
TE のシール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ製品、シール型 2 極ヒューズ ホルダは、過酷な条件に耐え、24 時間休みなく動作するよう設計されています。
TE Connectivity の環境シール型 2 極ミニ ヒューズ ホルダは、どこでも取り付け可能な取り付け機能を内蔵した、コンパクトなソリューションです。アクティブ ヒューズを 2 個、予備ヒューズを 2 個収容できます。IP67 等級のシール機能を備え、AMP MCP 2.8 端子に対応しています。
コネクタの信頼性と性能は、農場、建設現場、路上、オフロードで活躍する車両や機械で利用されている CAN 信号通信システムの重要な要素です。TE の新しい CAN バス Y コネクタと 120 Ω ターミネータは、極めて過酷な条件のもとでも接続を維持します。
高性能。信頼性。安全性。ハイブリッド カーおよび電気自動車のバッテリー パックおよび電源供給ユニットの応用ニーズへの対応については、TE Connectivity (TE) が提供する新しいマニュアル サービス ディスコネクト (MSD) をご活用ください。
TE Connectivity (TE) の新しい DEUTSCH DTM 防水フランジ リセプタクルは、マウント型接続を必要とする用途において、ワイヤ ルーティングとアセンブリを簡潔にします。
「コネクタ選択ガイド」は、TE Connectivity (TE) の建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 電気コネクタのリファレンス ガイドです。
TE の電球ソケットおよびランプ コネクタの照明ソリューションは、商用および産業用の車両照明用途に対応する柔軟な設計と高い信頼性を実現します。
TE Connectivity (TE) の Industrial & Commercial Transportation 部門は、コネクテッド カーの次世代に対応するクラス最高のインフォテインメント製品の開発に取り組んでいます。
新しく進化した TE Connectivity (TE) の建機農機、商用車および 2 輪向け AMPSEAL 16 バックシェルは、TE の堅牢な AMPSEAL 16 コネクタに張力緩和機能や耐環境性、そしてスタイリッシュな外観をプラスします。
TE Connectivity の SmartSeal コネクタは、次世代の電子制御ユニット (ECU: electronic control units) 用接続ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、ECU ハウジングに直接嵌合するため、PCB ヘッダが必要なく、アプリケーション スペースとコストの節減につながります。
Jiffy Splice 製品は、建設、採掘、船舶産業および農業の過酷な状況に耐えるように設計された、独自の単一端子ソリューションです。簡単に取り付けて、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。
TE の高電力用 AMP MCP 9.5 2 極コネクタは、過酷な環境下での電線対電線および電線対基板接続用に設計されています。
TE の AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー コネクタ システムは、丸型スタンプ & フォームド、またはスクリュー マシニング加工の端子を採用しています。
DEUTSCH DT Detector コネクタは、発光により通電を目視確認できるので、トラブルシューティングに役立ちます。
TE では、ケーブル チャネルとパススルー コネクタを備えたヘビー デューティー ディーゼル エンジンに対応したシリンダ ヘッド配線製品を設計しています。シリンダ ヘッド配線アセンブリは、激しい熱サイクル、エンジンによる大きな振動負荷、エンジン オイルの過剰スプレーによって引き起こされる、非常に動的な温度範囲に耐えるように設計されています。
建設業界は電化が進んでおり、高感度の電気システムを振動・湿度・埃・泥・塩分や空中の粉塵から保護する必要性がこれまで以上に高まっています。過酷な環境においては、あらゆる気象条件に耐え、24 時間操業にも対応する配電ボックスが必要です。