用途
軍用グレード ソリューション向け VG 仕様製品
互換性・信頼性・性能は、防衛用途において最優先課題です。
VG 規格製品のワンストップ プロバイダ
ドイツのミリタリ VG 規格は、防衛部門の製品と手順に関する技術的および技術経済的な厳しい要件です。これらの Verteidigungsgeräte (防衛用装備) 規格は、ドイツ連邦軍装備情報技術運用庁 (BAAINBw) によって発行されています。
広範囲の製品試験を経て、TE Connectivity の VG 認定部品は BAAINBw の定める性能仕様および機能仕様に則って認定されています。再認定が定期的に行われ、当社製品はこれらの高い基準に適合し続けます。
VG 規格は、米国のミル標準 (MIL-STD または 軍用規格) に相当します。 また、 NATO (北大西洋条約機構) に加盟している国々からも認められています。また、Armasuisse (スイス国防省装備局) や Ministerie van Defensie (オランダ国防省) も含まれています。
軍用船での相互接続

外航駆逐艦の相互接続ソリューションは、VG 仕様を満たす高性能コンポーネントに依存しています。重要な相互接続システムには、コマンド ブリッジ/射撃管制、乗務員居住域、エンジン、火災検知、電源供給、レーダー システム/航行、無線・センサ・妨害・誘導、衛星通信/通信、自己防衛、ソナー、兵器があります。

統合ハーネス システム
TE の統合ハーネス システムは、幅広い防衛および産業用途向けに開発されています。各システムは、次のような互換性のあるコンポーネントで構成されています。
- ワイヤ / ケーブル
- EMI シールド編組
- 熱収縮コンポーネント
- 接着
- コネクタ アクセサリ
すべてのコンポーネントは組み立てられたシステムの一部として個別に試験され、性能の信頼性が保証されます。
System 25
TE の System 25 は -75°C〜+150°C の広い使用温度範囲で柔軟性のある堅牢な耐溶剤性特性を実現し、他の特性のバランスをとってシステム性能を向上させるように設計されています。System 25 のコンポーネントは、ミリタリ車両、エアロスペースおよび艦船用途、通信およびテスト機器に特に適しています。自動車業界やモータースポーツ業界でも使用されています。これらの材料は、広く使われている軍用燃料、オイル、グリースに対して +70°C までの耐性を備えており、難燃性と自己消火性を備えています。
System 100
TE の System 100 は、ゼロハロゲンの難燃性 (LFH) 特性を持つように設計されています。特に、ミリタリ用途、産業用途、民間用途の限られた分野に適しています。使用温度 -40°C 〜 +105°C の System 100 コンポーネントは、水上艇および潜水艦、ならびに鉄道および大量輸送ソリューションで広く使用されています。これらのコンポーネントは、さまざまな燃料、オイル、グリースに対する耐性を備えています。コンポーネントは、環境シーリング、ストレイン リリーフ、柔軟性を実現するように設計されています。ゼロハロゲン特性と LFH 特性により、低毒性指標、低煙排出量、低腐食性ガス発生が確保されます。
System 200
TE の System 200 の使用温度は -55°C 〜 +200°C であり、軍用燃料、オイル、グリースなど、高温での連続液体浸漬が必要な用途向けに設計されています。このシステムのその他の利点としては、環境シーリング、柔軟性、高難燃性があります。
ミリタリ航空機での相互接続

ミリタリ航空機の相互接続ソリューションは、VG 仕様に適合する信頼性の高いコンポーネントに依存しています。重要な相互接続システムには、電子機器、カメラおよびセンサ、操縦室、制御、着陸装置、電源供給/エンジン、自己防衛、始動リレー、監視、兵器などがあります。

VG 95218 ワイヤ / ケーブル製品
VG 95218 ワイヤ / ケーブル
TE のワイヤ / ケーブル ソリューションは、厳しい環境や要求の厳しい用途に耐えるだけでなく、グローバルな各種 MIL 規格にも適合しています。Raychem ワイヤ / ケーブル製品には、VG 95218 規格の承認証明書が添付されています。
VG 95343 熱収縮製品
VG 95343 熱収縮製品
当社の熱収縮製品は TE の材料科学者によって開発された先駆的な架橋技術を使用して材料性能を強化し、グローバルな MIL 規格を満たすとともに世界各地の厳しい環境や要求の厳しい用途で保護を実現します。TE の熱収縮 System 25 および System 100 コンポーネントは、VG 95343 の認証を受けています。