電気バランス システム (EBOS) は、太陽光発電を構成する重要な要素のひとつです。TE は、太陽光発電のニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟で信頼性の高い次世代 EBOS を開発しています。東西方向と南北方向のトランク ケーブル敷設に対応しています。
当社のカスタマイズ可能なトランクソリューション (CTS) は、どのような規模、場所、取り付け構造にも導入できます。
CTS プロジェクトはすべて、当社の設計エンジニアとプロジェクト管理の専門家からなるチームによって管理されます。施工前のファーム設計や推奨される最適化方法から、カスタマイズした現場トレーニング、導入後の運用サポートに至るまで、これらのチーム メンバーがプロセスのすべての段階でアドバイスを提供します。
CTS の 3 つの中核コンポーネントは、ソーラー用絶縁ピアシング コネクタ、PV ワイヤ ハーネス、ディスコネクト ボックスです。これらの CTS コンポーネントが一体となって、厳格な試験基準や認定基準を満たす高度な保護と性能を提供します。
UL9703 および IEC 62852 認定済み
20+GW
CTS で実現可能な太陽光発電量
≤ 50%
施工時間の短縮
≤ 40%
材料コストの削減
• 各コンポーネントは最高品質の材料で製造されており、きわめて過酷な環境でも長期の耐久性と効率を維持
• 東西方向と南北方向のどちらのトランク ケーブルにも対応する高い柔軟性を備えており、ケーブルの効率的な敷設と信頼性の高い運用が可能
• 想定外の状況に対処するため、現場で設計レイアウトの適応も可能
• 事前に組み立て済みのプラグアンドプレイ式コンポーネントにより、迅速容易に施工可能
• 施工コストを削減し、プロジェクトの速度を維持。メンテナンスはほとんど不要かまったく不要