ヒューズ ボックスとサージ保護の先進的なソリューション
LED 照明器具は、世界中の街路照明用途で既存の照明器具を急速に置き換えつつあります。LED は、設計の自由度、優れた耐久性、省エネルギーを実現しますが、過電圧から保護するために強力なサージ プロテクションを必要とします。このような過電圧の発生源として、落雷やスイッチングが関連するスパイク電圧などがあります。当社は、次世代の街路照明ネットワークを実現するヒューズ ボックスを製造しています。
4 kV
LED の電源で対応可能な最大スパイク電圧
100K
照明器具および電子機器の電源の寿命時間
60+
街路照明で TE が経験を積んだ年数