トレンド
請負業者を対象とした MVPower プログラム
長期にわたって性能を発揮することが必要不可欠な案件こそ、TE Connectivity (TE) と MVPower 認定請負業者にお任せください。
ユニークなこのパートナーシップ プログラムによって、エネルギー分野で最高品質のケーブル付属品を製造することを専門とする TE と、高度な認定を受けた請負業者とがタッグを組み、エンド カスタマーにより多くの価値を提供します。 TE では、中電圧 (5 ~ 35 kV) 用ケーブル アクセサリの据え付けに関する確かな実績を持つ、経験豊富な請負業者だけをパートナーにしており、MVPower 認定請負業者が据え付けを行った TE の Raychem 端末材、スプライス、エルボについて、20 年間の保証をお約束いたします。
TE は、多彩なゴム製品に熱収縮および常温適用端末材、スプライスまでを含めた、包括的ラインナップを提供しています。
請負業者に関する要件
- カナダまたは米国に拠点があること
- 中電圧ケーブル関連業務の履歴を提示すること
- 中電圧ケーブル アクセサリ関連業務において 2 年以上の経験を持つケーブル接続作業員を擁していること
- TE の中電圧ケーブル アクセサリを可能な限り使う旨に合意すること
- ケーブル接続作業員一人ひとりの経歴書を提出すること
- TE 立ち合いのもとでテスト ループへの TE 製品据え付けを行った後、工場でテスト ループの試験を行い、業界標準に適合しているかを検証
- スキル維持のため、ケーブル接続作業員一人ひとりが 2 年ごとに TE から再認証を受けること
請負業者にとっての利点
- 20 年間の製品保証をお客様に提供できること
- 認定を取得した作業員のみが担当
- 通常とは異なる用途について、TE から継続的研修およびサポートを受けること
エンド カスタマにとっての利点
- 通常保証期間は 1 年間であるのに対して、MVPower 認定請負業者には 20 年間の製品保証を提供
- 製品および請負業者に対してメーカからサポートが提供されることによる安心感