TE、Avnet、Microchip のエンジニアが、最先端の HVAC エア フローのデモ システムで画期的な共同作業の成果を披露する様子をご覧ください。この画期的な技術の円滑な連携によって、リアルタイムの遠隔モニタリングとクラウドベースの制御が実現しています。データを実用的な見識に転換する能力によって IoT の様相が変化してきた様子をご覧ください。つながる技術の未来を紹介する、この興味深いデモ ビデオをお見逃しなく。

用途
空調
非効率な HVAC システムはビルディングの運用コスト上昇につながり、作業者の生産性低下の原因となることがあります。空調システムでは、より効率的で信頼できる稼働を確保し、快適な作業空間を実現するうえで効果的なデータを、圧力センサ、温度センサ、湿度センサなどの各種センサが提供しています。
非効率な HVAC システムはビルディングの運用コスト上昇につながり、作業者の生産性低下の原因となることがあります。 空調システムでは、より効率的で信頼できる稼働を確保し、快適な作業空間を実現するうえで効果的なデータを、圧力センサ、温度センサ、湿度センサなどの各種センサが提供しています。また、高度な空調システムでは、稼働コストを最小限に抑えながら、ビルディング内部で室温のほかに空気品質と湿度も綿密に制御して最大限の快適さを実現できます。空調の機能は、単に涼しいだけの室内環境の提供にとどまりません。温度と湿度は相互に関連しているので、空調では両方を低減しています。湿度が低ければ細菌や微生物の成長を抑えることができるので、作業者の生産性が高くなります。センサ技術を使用した HVAC 設計によって高度なシステム制御が実現し、空気品質と効率の向上が得られます。さまざまなセンサを搭載した最新の空調システムでは、空調プロセスと空調装置をモニタするほか、温度、湿度、空気品質をはじめとする各種の環境パラメータをモニタし、それらの値に関するフィードバックを提供します。空調装置の多くは、激しい振動、急速な温度変化、結露などの極端な条件が発生する不利な環境で使用されます。TE Connectivity (TE) では、空調環境に特化して設計した堅牢な圧力トランスデューサと温度プローブを幅広く用意し、設置が容易で信頼性に優れた設計を実現しています。TE では、システム統合を簡素化するために、さまざまなアナログ出力信号を提供しているほか、I2C デジタル出力を備えた製品や、広く使用されているワイヤレス通信プロトコルに対応した製品も用意しています。HVAC の装置とシステムは進化しづけているので、センサの技術と設計のイノベーションも高度化し続け、これまで以上の高い効率と充実した制御を空調に実現していきます。


HVAC システムのエア フロー モニタリングの最先端分野に関して TE、Avnet、Microsoft Azure、Microchip のエンジニアが繰り広げる興味深いディスカッションをご覧ください。この重要な分野における最新の開発状況について、有用な知識を手に入れ、その動向を探るディスカッションをご覧いただけます。この魅力的なディスカッションは、エアフローのモニタリングと最適化に向けた画期的な手法につながります。どうぞお見逃しなく。