用途
ビルディング オートメーション システム
都市人口の増加は、大型ビルディングに対する需要およびその内部環境の制御機能に対する需要を促してきました。
ビルディング オートメーションは、暖房、換気、空調 (HVAC) を制御インタフェース、モニタ システム、診断システムと統合しますが、そのすべてでセンサとコネクティビティ ソリューションが活躍しています。 効率に対する規制の厳格化と環境に対する配慮の向上も、ビルディング オートメーション システムの改善を推し進める要因となっています。センサは各種の処理装置にデータを提供します。それらの装置ではその情報を使用し、暖房設備と冷房設備のほか、アクチュエータ、ダンパ、ファンなどのコンポーネントを運転してビルディングの稼働を制御します。従来の HVAC システムは、単純に温度範囲に基づいて暖房システムまたは冷房システムのオンとオフを切り替えるサーモスタットが原点でした。それ以降、屋内環境の緻密な制御とある程度のカスタマイズを可能にする処理機能とセンサを追加することで、システムは高度化を進めてきました。時を経て、技術の進歩に伴い、制御点数の大幅な増加が可能になり、システムの精度が向上し、人による占有率、具体的なゾーン、屋外の熱負荷などの多数の要因に基づいてシステムを緻密に制御できるようになりました。また、システム効率をモニタできるほか、問題の発生箇所を特定して重要なシステム コンポーネントに対する予知保全を実現できる診断機能が向上しています。可変冷媒流量、可変速度のモータとブロア、電子膨張弁、スマート制御をはじめとする HVAC 技術のトレンドも、現代の商用ビルディングの効率、信頼性、柔軟性の向上に一役買っています。TE Connectivity (TE) では、さまざまな HVAC 用途で重要なコンポーネントとなるセンシング製品を幅広く製造しています。このような技術による製品として、圧力センサ、温度センサ、湿度センサ、振動センサ、位置センサなどがあります。堅牢で信頼性に優れた基板実装型の差圧センサを使用する用途もあります。このセンサを使用すると、空気流量とフィルタのモニタ、ダクト圧力レベルの維持、暖房システムと冷房システムの効率改善が実現します。このようなセンサによって、長期的な安定性、高精度、優れた信頼性が得られます。