用途
防火システム
ビルディングでは、HVAC のコストが多額の経費となります。幸いなことに、IoT、ワイヤレス、センサの技術によってビルディングの効率向上に効果的なデータが得られます。
このような技術が提供する収集データと制御オプションによって運用コストを削減でき、他のシステムに価値を創造できるので、より総合的なビルディング ソリューションが実現します。 センサは HVAC 管理の最前線に位置しています。センサには、長期的な耐久性と、ガス、煙、ほこり、火災などの予期しない過酷な環境での耐久性を実現する安定性と堅牢な設計が必要です。HVAC は快適で生産的な環境を作業者に提供できますが、そこに適切なセンサを使用することで、ビルディング内部の作業者と材料の安全性を確保することもできます。多くの場合、ビルディングの中には人のほかに、サーバ、IT ネットワーク、商品在庫が存在しますが、これらには温度、ガス、湿度による影響を受けやすい性質があります。このようなデータ ポイントをセンサでモニタすれば、商品在庫の損傷、作業員の健康被害、火災のリスクにつながる可能性がある環境条件を対象として、効果的な警告的メンテナンスを実施できます。使いやすいインタフェースおよび高品質なコンピューティングと組み合わせたセンサは、HVAC システムを高い信頼性でモニタおよび診断するうえで重要な構成要素です。センサの小型化、コスト削減、消費電力低減によって、コスト効果に優れたネットワークが実現するほか、危険な環境を効果的にモニタするうえで十分なデータが得られます。たとえば、TE の基板実装型差動圧力センサ (SM7000、SM8000、HCLA) と基板実装型マイクロ流量圧力センサ (LMI と LDH) は、ほこりとガスの影響を受けず、長期的な安定性を発揮します。また、DO-35 サーミスタは、-40 ~ +300°C の使用温度範囲と ±1% の公差を実現し、RoHS に準拠しています。正確で信頼できるデータがあれば、効率を引き上げ、リスクを低減するように、オートメーション制御やメンテナンス要員が HVAC の動作を変更できます。また、早期検知システムとして機能するように変更して、ビルディングにいる人々が安全な区域へ避難する時間を確保できるようにすることも考えられます。TE Connectivity (TE) の各種センサは、他のデジタル方式またはアナログ方式のモニタ システムおよび診断システムと容易に接続できます。ほとんどのデジタル HVAC センサは複数の出力波形を生成できます。マイクロプロセッサと組み合わせた TE センサは、厳しい環境でアナログ出力とデジタル出力を提供する連続モニタを可能にして、安全性、信頼性、効率性に優れた HVAC システムを実現します。