用途
加熱炉とボイラ
OEM と HVAC 専門家は、それぞれの設計に各種のセンサを採用して、連続的な性能モニタ、診断、自動化の各機能をビルディングに実現しています。データによってビルディングの効率が向上しますが、用途によっては新たな課題が発生します。
ボイラと加熱炉は、他の HVAC 装置同様に絶え間なく進化しており、OEM は、システム効率の向上を実現する一方で、機能向上した区画化制御や自己診断などのさまざまな機能を追加し続けています。 ボイラと加熱炉には互いに類似点がありますが、その動作は大きく異なります。加熱炉は、ビルディングのブロア モータ、ファン、ダクト システムを通じてビルディング全体に供給する空気を加熱します。ボイラは、温水をビルディングの暖房に使用します。温水ボイラは、ポンプを使用し、小型の温水パイプを通じて暖房ベースボード、鋳鉄製暖房機、床暖房システムに熱を供給します。蒸気ボイラは、配管を通じて蒸気を供給し、暖房機などの熱供給システムで室内を暖房します。温水循環式暖房システムとも呼ばれるボイラは、ガス、石油、電気で稼働できるほか、木材ペレットなどの代替燃料も使用できます。このようなシステムを最大の効率で運転すると同時に、作業者の総合的な快適さの向上を図るには、各種のセンサと制御が重要になります。加熱炉では、燃焼、区画化、フィルタのモニタに必要な空気移動のフィードバックと制御を圧力センサで実現すると同時に、内部と外部の実空気温度および煙道ガスの温度を温度センサでモニタし、屋内空気、外気、排気の湿度を湿度センサでモニタできます。ボイラでも、モニタと制御には加熱炉と同様のセンサを使用しますが、システムの圧力には圧力トランスデューサを使用し、水温や蒸気温度のモニタには、温度プローブをさまざまに組み合わせて使用します。大規模な商用システムでは、自己診断の機能向上と予防安全の導入を目的として各種のセンサが追加されます。たとえば、いくつかの振動センサを使用してファン、ブロワ、ポンプをモニタすることで、ファンのアンバランスやベアリングの摩耗などの問題を検出できます。これにより、故障が発生する前にコンポーネントや装置を修理または交換することで、総合的に長い稼働時間を確保できるほか、深刻な故障や高コストな修理を未然に防止できます。