用途
ヒートポンプ
最新の HVAC システムでは、優れたコスト効果を維持しながら快適な室内空間を作り出すことが共通の課題となっています。1 台のユニットで暖房と冷房を実現して高いコスト効果が得られるソリューションとしてヒートポンプがあります。
圧力、温度、流量、湿度を検知するセンサによって、このようなシステムがこれまで以上にスマートで効率的になります。 ヒートポンプ システムが稼働する環境はきわめて過酷であることが考えられるので、そこに使用する各種センサはコスト効果に優れ、正確で信頼性に富む必要があります。中程度の暖房と冷房で間に合う気候条件であれば、加熱炉と空調の代替としてヒートポンプは高いエネルギ効率を発揮します。冷蔵庫同様に、ヒートポンプは電気を使用して冷たい空間から暖かい空間に熱を移動し、冷たい空間をさらに冷たく、暖かい空間をさらに暖かくします。暖房の季節には冷たい屋外から暖かい屋内に熱を移動し、冷房の季節には冷たい室内から暖かい室外に熱を移動します。ヒートポンプは熱を生成するのではなく、熱を移動することから、従来の暖房用または冷房用の生活家電の 1/4 の稼働コストで、それらと同等の空調条件を生み出すことができます。ヒートポンプ システムの多くは、各種のセンサを使用して冷房プロセスまたは暖房プロセスをモニタし、同時に屋内環境と屋外環境の両方もモニタします。このようなセンサの用途として、屋内空気と外気の除霜などを目的として空気、水、冷媒の温度を検知する専用の温度センサがあります。空気流量や水圧のモニタには圧力センサを使用します。また、屋内と屋外で湿度をモニタすることが普通です。センサ データを使用してヒートポンプを最適な稼働条件に維持するほか、システム効率のモニタとメンテナンスの必要性の判断でもセンサ データを利用できます。十分なデータがあれば、環境での熱需要が変化しても、ヒートポンプを循環する液体の流量と方向をスマートな HVAC システムで自動化し、管理できます。