複数の材料、デュロメータおよび複雑なルーメン構造
当社は、最も難しい冠状動脈、末梢血管、神経血管の用途に適した射出成形ができます。
当社の射出成形専門チームは、複雑なマルチ ルーメンおよび埋め込み型射出成形を専門としています。 当社の施設は 100% 医療用射出成形専用であり、ISO 13485 認証を取得しています。最新の技術を導入し、7 種類の自社射出ラインで、高精度・高品質の医療用射出成型を迅速かつ効率的に提供します。当社の専門エンジニアは、他社が取り扱わないような複雑な射出成型を請負い、「1 回限りの設計」や大量生産のニーズを満たすために、お客様の設計の詳細を明らかにして製造ソリューションの導入を図ります。
能力
- 標準医療用材料: PEBAX、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、熱可塑性エラストマ材料
- 直径 0.010 ~ 0.400 インチ
- 肉厚 0.0015 ~ 0.075 インチ
- 極数毎の長さまたはスプールが可能
- 自社ダイ設計および製造
- 内部アリーニング高度測定システム
- 埋め込み型射出成形に対するクリティカルな目視検査
当社の施設
- ミネソタ州 Brooklyn Park にある30,000 平方フィートの製造スペース
- ISO 13485 認定
- 100% 医療専用のクイックターン射出成形チーム
- 自社ダイ設計および製造
- 熱可塑性押出機 7 台 (研究開発専用機 1 台)
- 湿度と温度を管理した製造用ホワイトルーム (70℃ +/- 2、45%RH)
- 検査と包装用の ISO 7 クリーンルーム
- エンドトキシンを完全管理した USP グレードのプロセス水
- 温度と湿度が管理された材料保管