ガイドワイヤ アセンブリおよび製造
プライベート ラベルのガイドワイヤをはじめとする、カスタム ガイドワイヤ製造の総合サービスをご利用ください。自社でガイドワイヤ アセンブリを製造することにより、お客様の製品開発から商品化までをサポートします。
TE では最新鋭の高精度研磨装置を備え、幅広い芯線研磨能力を提供しています。 公差の厳しい高精度研磨の要件を確実に満たすため、高精度研磨装置にはコンピュータ支援製造 (CAM) 技術とプロフィルメータ研磨形状測定システムが搭載されています。当社のガイドワイヤは、最も難しい冠状動脈、末梢血管、神経血管のインターベンション用途に使用されており、専門のエンジニアがお客様の性能要件を満たすカスタム ガイドワイヤの開発と設計をお手伝いいたします。
ガイドワイヤのアプリケーション
ガイドワイヤ製造の深い専門知識に加えて、以下の用途に向けた革新的なガイドワイヤ ソリューションもご用意しています。
- 冠動脈インターベンション
- 末梢血管インターベンション
- 消化器/腎臓/泌尿器
- 産科/婦人科
- 放射線科
ガイドワイヤの性能
お客様のガイドワイヤ構成、性能、規制要件をお聞かせください。
ガイドワイヤの特長 | 説明 |
---|---|
ガイドワイヤ外径 | 0.014 ~ 0.038 インチ |
ガイドワイヤ長 | 40 ~ 450 cm |
芯線の材料 | ステンレス鋼 |
コイルの材料 | プラチナ、ステンレス鋼、タングステン |
被膜/ジャケット | コーティングなし |
RO マーカー バンド | プラチナ |
- 直径 0.010 ~ 0.038 インチのステンレス鋼およびニチノール芯線
- ガイドワイヤの性能基準を満たす複数のチップ構成
- レーザー溶接加工によるコイルおよび RO マーカーの取り付け
- 非滅菌のバルク パッケージから、完全梱包されたラベル付きの滅菌された完成品ガイドワイヤまで、幅広いパッケージをご用意
- 行き届いたサービス: 完全受託製造、規制機関への書類提出、プログラム管理、プログラム/プロセス開発、サプライ チェーン管理、梱包、滅菌など

カスタム研磨
CAM 技術を搭載した最新鋭の高精度研磨装置とプロフィルメータ研磨形状測定システムにより、TE の芯線研磨能力は大幅に拡張されています。
芯線研磨のみの場合も、完成品ガイドワイヤ プロジェクトの一環として研磨が必要な場合でも、多様な芯線研磨オプションでお客様のニーズに即座に対応致します。CAD/CAM からの直接インタフェースにより、単一または複数のテーパ状に研磨できます。ご要望に応じて、カスタムの形状や構成にも対応いたします。
材料: ステンレス鋼、高張力ステンレス鋼、MP35N™、ニチノール
サイズ:
- ワイヤ原径: 0.006 インチ
- ワイヤ原長: 6 ~ 177 インチ
- 研磨ワイヤ径: 0.001 ~ 0.038 インチ
- 研磨長: 0 ~ 20 インチ
- テーパ長: 0 ~ 20 インチ
- チップ径: 0.001 ~ 0.030 インチ
- バレル長: 0 ~ 20 インチ
- 溝幅: 0.010 ~ 1 インチ
- テーパ数: 最大 100
- バレル数: 最大 100
- フラット加工: 最大 20 インチ
二次作業: 切断、超音波クリーニング、被膜
カスタム プロトタイプ コイル
TE ではコイル製造能力を向上させたことで、幅広いサービスやリード タイムの短縮が可能になりました。それに伴い部品としても、ガイドワイヤ機能としても、競争力のあるコイル価格が設定できます。
設計サポート: 幅広い技術経験を持つエンジニアがお客様を終始サポートいたします。サポート内容には、設計時の以下に関する推奨の提案などが含まれます。
- 最終用途
- 複数部品アセンブリ手順
- 製造の容易性
- SOLIDWORKS™ シミュレーション、Minitab™ 統計プロセス
公差 | ワイヤ径 0.002 ~ 0.016 インチ、コイル長最大 450 cm をご用意 |
---|---|
タイプ | フラットまたは円形ワイヤ、左巻きまたは右巻き、単一複数ファイラ、可変ピッチ |
材料 | プラチナ、プラチナ/タングステン、ステンレス鋼、金めっきタングステンなど |
二次作業 | コイル伸縮、被膜、バリなし切断、UV ボンディング加工、超音波クリーニング |