イメージング カテーテルは、処置時間の短縮と治療転帰の向上で実績があり、さまざまな治療用途で広く使用されています。その結果、このような装置に対する需要が増えるに伴い、そのイメージング性能の向上が求められています。このウェビナーでは、TE がカテーテル開発向けに設計したコネクタ プラットフォーム ソリューションのほか、イメージング カテーテル向けコンポーネント開発における当社のアプローチ、用途に関する知識、設計に関する専門知識をご紹介します。

ケーブルとケーブル アセンブリ
TE は、これまで以上に安全、正確、高精度なインターベンショナル手順、外科手術、診断手順の実現を目的としています。この目的を達成するために、優れた視認性と堅牢なデータ信号を提供し、手術システムから超音波まで幅広い用途に対応する軽量なケーブル アセンブリを生産しています。
高度な視覚化システムを実現します。 TE が専門とするケーブル設計は、イメージング データの高速伝送を可能にするとともに、柔軟性と信頼性を備えた製品コンポーネントの中に照明機能や電気的伝送機能などのさまざまな機能を組み込みます。銅と光ファイバとのコネクティビティをケーブルに一体化することで、手術室の環境に適した、高度な柔軟性と堅牢性を兼ね備えたケーブルを実現しています。ワイヤ密度が低いため、かさばらないケーブル サイズによって 4k イメージングを可能にします。TE のすべてのケーブルは、反復的な滅菌に対応し、耐久性を発揮するように最適化されています。当社はお客様との協力の下、耐久性、軽量性、柔軟性のバランスが取れた、お客様の用途に適したケーブルをカスタム設計します。
ケーブル製品とケーブル アセンブリ製品
技術リソース
電化製品向けケーブルを医療機器に適したケーブルにするにはどうすればよいでしょうか?発想の源はどこにでもありますが、TE の技術陣は電気的用途と機械的用途の両方に取り組み、医療機器に十分な堅牢性と柔軟性を備えた高速ケーブルを開発しています。高速インターコネクションの電気特性評価について、開発主任エンジニアを努める Eugene Mayeskiy が説明します。この説明はクロストークの最小化から市場トレンドにまで及びます。
2018 年に診断医学超音波検査学会が発表した報告によると、臨床ソノグラファー (超音波検査技師) の実に 90% が筋骨格疾患の症状を経験しています。臨床ソノグラファーが使用するプローブ、コネクタ、ケーブルの多くは従来より重量があって扱いにくく、このような仕事関連の筋骨格疾患事例の潜在的な一因となっています。TE Connectivity の技術陣は、重くてかさばる画像診断用ケーブルを使用しなくても、高品質で信頼性の高い性能を提供できると信じています。このウェビナーでは、主席エンジニアの Eugene Mayevskiy が COMFORT NX について解説します。COMFORT NX は、TE が新しく開発した医療超音波画像診断向けの人間工学に基づいたケーブル設計です。