医療機器の小型化に伴い、レーザー切断および溶接は医療機器の製造の重要な方法として確立されています。これらの方法は複雑ですが、金属やポリマーなどの材料を扱う際に、ステアリング、リーチ、柔軟性の向上のような機能を追加するために不可欠なプロセスです。このウェビナーでは、試作品の製作から自動化された大量生産まで、複雑な金属部品の切断と溶接における TE のレーザー加工能力について説明します。

製品グループ
複雑なものの設計
複雑で繊細な手術用器具、インプラント、分析機器には、精密に設計された構成部品やアセンブリが必要です。TE には、医療機器の試作、試験的生産、大量生産に対応できる専門知識、能力、原材料があります。
お客様の仕様に合わせて精密に設計します。 TE には幅広い設計能力があるため、機械加工オリフィスを備え基準の長さに切断したチューブから、複雑な部品の複雑なアセンブリまで、さまざまな構成部品を作製できます。
開発サイクル全体に前向きにアプローチして、お客様の医療機器コンセプトの迅速な上市に役立てます。このアプローチをとることで、設計効率を見極め、製品の製造性を最適化できます。当社の熟練したエンジニアは、ゼロから始める場合でも、既存の仕様を用いる場合でも、そのコンセプトをすばやく試作品に変えられます。
当社は、生産の効率化をはかる幅広い自動生産能で処理できる原材料の社内在庫を広範に保有しているため、多くのベンダーが関わるリスクと遅れを低減できます。






技術リソース
もし自分の力で医師の自信の向上、患者のリスクの軽減、収益の最大化を果たせるとしたら、そうすることを選びますか?このウェビナーでは、インターベンショナル カーディオロジー、神経介入 および内視鏡デバイス ソリューションに適したさまざまな新しい TE の合金手法について探ります。カテーテル性能の最適化、キンク耐性の向上、より簡単なデバイス ナビゲーションを可能にする材料の詳細、それぞれの合金の技術的な利点や課題を明らかにします。