ワイヤおよびコイル
TE Connectivity は、ワイヤベースのデリバリ システム、ガイドワイヤ、部品、ツーリングの設計と製造を専門としています。心臓血管および神経血管デバイス用途向けのワイヤとコイル製品の最大のサプライヤーとして、身体の最も複雑な血管へのアクセスを可能にする、複雑なスモール プロファイルのソリューションを多数提供しています。
TE の能力
- ハイポチューブ サブアセンブリを含む PTCA および PTA カテーテルのコア ワイヤ接続
- 神経血管コイル デリバリ向けワイヤベース デリバリ システム
- 心血管、神経血管、末梢血管用途向けのガイドワイヤ部品とアセンブリ
- アテローム切除術用デバイス
- FFR および OCT ワイヤ
- 血管アクセス シース コイル加工
- 閉塞コイル
- 切断および操作用ワイヤ
- マンドレルおよびプロセス ツーリング
性能、精度、自社生産
当社は、優れた表面仕上げ、高い耐性、優れた応力除去を備えた高性能ワイヤの提供を専門としており、卓越したキンク耐性とトルク レスポンスを実現しています。複雑なワイヤとコイルを高精度仕様に仕上げ、最小径 0.001 インチの微細な加工ソリューションを提供しています。このような性能と精度の独自の組み合わせは、当社独自の社内機器によって実現されています。
TE は、大量生産に加えて、さまざまな面でお客様をサポートします コンセプト開発から製品発売に至る製品開発プロセスのすべての段階で、性能、精度、自社生産を実現します。これには、冶金コンサルティング、製造支援のための設計、ワイヤベースのデバイスのクリーンルームでのアセンブリからパッケージングとラベリングまで、さまざまな段階が含まれます。
ワイヤおよびコイルの高品質の試作品を短期で仕上げる業界最速ルートとして知られる当社のエクスプレス サービスは、迅速な見積もり、原材料の事前在庫、翌日配送を特徴としています。
材料 | 規格 | 表面処理 |
---|---|---|
|
|
|
加工 | アセンブリ | アプリケーション |
|
|
|