電気外科
TE では、電気外科デバイスの製作、電力供給、センシング、接続に特化した統合ソリューションを提供しています。TE は電気外科デバイスの大手プロバイダに選ばれるパートナーです。TE の技術により、毎年 1,000 万回以上の手術が可能になっているものと見込まれます。
TE のエンジニアが目標としているのは、従来の手術用器具をよりスマートにすることであり、 これまで以上に正確性と精度を高めることです。精度を高めることで、回復までの期間と手術時間が短縮されるため、患者にとっても医師にとっても利点となります。これを実現するのが、コネクティビティやインテリジェンス、優れた明瞭性によってデバイスを医師や患者とつなげる技術です。
手術用の医療デバイスについては、組織や器官を切開、切除、凝固する電力をデバイスに供給する用途を当社が実現しています。たとえば、正確な手術を行うために電気式の手術用ステープラやシーリング デバイスを使用する場合がありますが、TE はこのようなデバイスの設計および製造のエキスパートです。

コア コンピテンシー
- ハンドピースと末端ケーブル結線
- 再利用可能な外科用ケーブル
- 近位コネクタ
- チューブおよびシャフト
- 電気的および機械的試験