皆様のグローバル サプライ パートナー
細密ワイヤ ケーブル アセンブリ、エネルギ カテーテル、医療グレード熱収縮チューブ、精密な成形およびスタンピングにおけるリーダー企業とのパートナーシップをご活用ください。当社の経験豊富なエンジニアは世界中に配置されており、お客様の重要なアイデアを現実のものにするお手伝いをいたします。
TE は全世界のお客様とつながっています。 当社の世界各地に広がる拠点は、TE のイノベーションの遺産、信頼性の高い著名なブランド — AMP、Precision Interconnect、Raychem、Measurement Specialties、AdvancedCath —、および膨大な生産能力を反映しています。TE は材料科学の高度な専門技術から世界をリードする統合された接続およびセンサ ソリューションまで、お客様が必要なときに精密設計エンジニアリングのサービスを提供し、皆様の医療用機器を短期間で市場に届けるお手伝いをしています。当社の品質管理システムおよび規制コンプライアンスは、業界の基準を満たし、さらにそれを上回っています。
ペンシルベニア州ハリスバーグ/リックデール
当社のペンシルバニア州の施設では AMP の品質とイノベーションの歴史を引き継ぎつつ、医療用デバイス用のコネクタや電気機械コンポーネントおよびアセンブリを開発しています。3 か所の専門施設 — Stamping, Plating, Molding Engineering Center、Single-Use Development Center、および Rapid Prototyping Center — により、優れたカスタマ エクスペリエンスおよび一流の設計エンジニアリングに関する専門知識を提供し、お客様の製品の市場投入までの期間を短縮することが可能になっています。
カリフォルニア州サンノゼ
カリフォルニア州にある当社の FDA 登録済み施設は、医療用熱収縮チューブの開発および製造に関する皆様のあらゆるニーズにお応えしています。射出からシングル ルーメン、マルチ ルーメン、プロファイル構成、編組およびバルーン製造に至るまで、当社のあらゆる製品とプロセスには常に高い品質が備わっています。
ミネソタ州ミネアポリス
当社の Catheter Development Center では、細密ワイヤとセンサの統合による操作可能、送達、心臓/EP マッピング、および高周波アブレーション用のカテーテルの設計から試作、大量生産までを迅速に行うことができます。TE のレーザー マイクロマシニング、加工、切断、溶接の技術は、カスタマイズ、耐久性、省スペース、および素早い組み立てに最適となっています。
マサチューセッツ州ウォータータウン
クラス M8 のクリーン ルームを備えたこの FDA 登録済み施設は、仕上げ済みガイドワイヤ、仕上げ済みカテーテル、およびワイヤ コンポーネントの製造を専門としています。当社のガイドワイヤ製造技術により、ステンレス鋼およびニチノールの研削や、ステンレス鋼、金めっきタングステン、プラチナによるマンドレル、ビーム、および偏向コイルの製造も可能になっています。TE では高性能の遮断カテーテル、PTCA/PTA バルーン カテーテル、および拡張カテーテルの設計と製造が可能です。
オレゴン州ウィルソンビル
この Cable and Assembly Design & Manufacturing Center では、細密ワイヤおよび高性能医療用ケーブル アセンブリ用の高度な開発エンジニアリングに加え、熱収縮チューブ用の高度な材料科学を提供しています。ISO クラス 8 のクリーンルームを利用した当社の製造および組み立てプロセスは、FDA 登録および ISO 13485 認定を受けています。
グアイマス (メキシコ)
この施設は FDA 登録済みで ISO 13485 に準拠しており、コネクタ、電気機械コンポーネント、およびケーブル アセンブリのモールドおよびオーバーモールド処理を専門としています。
サンタアナ (コスタリカ)
このコスタリカの当社施設では、ガイドワイヤとカテーテル アセンブリおよび編組の専門技術を活用して、one over one、one over two、および two over two のフラット ワイヤと編組の構成による単一および複数のより線を製造できます。
蘇州 (中国)
世界的スケールでの展開の利点は、新興市場の近くに拠点があることです。中国蘇州にある当社施設は、医療機器業界の刺激的な成長市場に位置しており、当社の ISO クラス 8 のクリーンルームで FDA および ISO 認定による品質保証を提供しています。この施設では、細密ワイヤおよび高性能医療用ケーブルの製造と組み立て用の高度な開発エンジニアリングを提供しています。
川崎 (日本)
川崎にある当社施設は、Connector Engineering Competency Center と、当社エンジニアの幅広い設計専門技術によって知られています。TE では失敗が許されないデバイス用に、過酷な医療環境でも高い信頼性をもって動作するコネクタや電気機械コンポーネントおよびアセンブリを開発しています。
バンガロール (インド)
バンガロールにある当社の施設では、皆様の医療用デバイスに関するニーズを満たすコネクタ、ケーブル、電気機械コンポーネントの製造と組み立てを行っています。TE のエンジニアはお客様との協力のもと、革新的で信頼性の高い設計および接続のソリューションを提供します。
センサのエンジニアリングと製造
TE は皆様の統合ソリューション パートナーとして、1 つの企業で幅広く優れた能力を発揮し、より対応力のあるサービス、密接な共同作業、および比類のないカスタマ エクスペリエンスを提供しています。当社は接続の世界的リーダーであるだけでなく、センサおよびセンサ ベース システムの製品群を拡張して、医療用デバイスにさらなる革新と未来志向の技術を組み込んでいます。
TE のセンサ専門施設は以下の地域に配置されています。
米国 | ヨーロッパ | アジア |
---|---|---|
ミネソタ州アンドーバー | ゴールウェイ (アイルランド) | 成都 (中国) |
バージニア州ハンプトン | ブヴェ (スイス) | 深圳 (中国) |