用途
堅牢さ、高信頼性
どれだけ過酷な海洋使用環境でも、TE Connectivity (TE) の Raychem パワー コネクティビティ ソリューションは高い信頼性を発揮します。
ストレス テスト ゾーンへようこそ わずかなスペースさえも貴重となる、船舶や石油掘削装置における厳しい制約に取り組みながら、TE は 40 年以上にわたって試験の経験・知識・製品開発における実績を積み重ねてきました。TE の Raychem 中電圧向けケーブル付属品・メカニカル コネクタ・開閉装置コネクタは、当社の幅広い製品構成を示す最適な例です。絶縁チューブやシーラント マスチックなどの高性能材料により、どれだけ過酷な条件や空間的制約にも対応でき、長年にわたって信頼性が証明されてきた優れたシール性能を提供します。
極めて高い信頼性

持続する信頼性
より長い作動寿命を実現 ‐ 当社の製品の多くは世界中の造船および海洋プロジェクトにおいて、40 年以上作動し続けています。専門家によるグローバル規模のネットワークが、すべての製品をサポートします。TE の接続システムはすべて、長寿命を実現するよう作られています。
高い塩分濃度

海洋使用環境
TE の Raychem 先進材料技術は、試験を通じて高い塩分濃度に耐えることが証明されています。この技術は、当社のケーブル付属品の際立った特徴である、耐トラッキング性・耐エージング性・耐腐食性を提供します。
過酷な温度

絶えず変化するコンディション
灼熱の赤道地域であろうと、極寒の北極および南極であろうと、TE の Raychem ケーブル付属品は高温条件下でも極限環境下でも正常に機能します。最も過酷な地域にも耐えられます。
高い湿気

過酷な天候
堅牢な構造設計と高性能のシーラント マスチックの組み合わせ。定評ある耐湿性による、信頼性に優れたシーラント性能。当社では製品設計と試験を通してこれら重要な特性のすべてに力を注いでいるため、TE のソリューションは最も過酷な環境にも耐えることができます。
狭い空間

省スペース ソリューション
TE の Raychem ケーブル付属品端子により、通常のケーブル接続に比べて最大 30% の省スペース化を実現しています。海洋のあらゆる作業エリアで、収益性を最大限に高めることが容易になります。