認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ :
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ :
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ :
医療用流体, 水
-
一次製品色 :
黒
-
収縮率 :
3:1
-
一次製品の材料 :
医療グレード架橋フッ素系樹脂
-
柔軟性 :
セミリジッド
寸法
-
製品長さ :
1238.4 mm [ 48 in ]
-
復元時の肉厚 (公称) :
.33 mm [ .01 in ]
-
復元時の内径 (最大) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
伸張時の内径 (最小) :
12.7 mm [ .5 in ]
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C):
175
-
チューブの燃焼性タイプ :
非難燃性, 高難燃性
-
使用温度範囲 (°C):
-55 – 175
-
復元温度 (°C):
175
動作/用途
-
機械抵抗 :
ストレイン リリーフ, 摩耗, 放射線滅菌, 機械的損傷, 流体, 蒸気滅菌, 衝撃
実装の特徴
-
実装方法 :
スティック, スプール, 切断された部分