認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
脚部のスタイル :
ガル ウィング
-
DIP および SIP スイッチのタイプ :
DIP
-
シーリング済みデバイス :
いいえ
-
アクチュエータのスタイル :
凹型ロッカー
構成の特徴
-
極数 :
8
-
スイッチ数 :
8
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 単投
電気的特性
-
端子の定格電流 (A):
.1
-
動作電圧 (VDC):
50
ボディの特徴
-
ケースの色 :
黒
-
ケースの材質 :
ポリフェニレン スルファイド (PPS)
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
金
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
スイッチ端子のめっき材料 :
金
-
端子のベース材質 :
銅合金
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法 :
サーフェス マウント
ハウジングの特徴
-
ロー プロファイル :
はい
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
製品長さ :
11.28 mm [ .444 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2000
-
実装方法 :
テープおよびリール